|
Controle de eixos MOVI-PLC®
|
O MOVI-PLC® é um controlador de movimento e múltiplos eixos para conversores que oferece soluções flexíveis para uma automação simples
e de alto desempenho de soluções de acionamento. A programação conforme IEC 61131-3 e PLCopen garante uma rápida familiarização
na programação. As bibliotecas e os módulos de programa abrangentes proporcionam uma implementação rápida até mesmo de máquinas
complexas.
Através das linguagens de programação FUP, KOP, AWL, CFC, Structure Text e do sistema modular IO, também é possível implementar
tarefas CLP clássicas no MOVI-PLC® de modo eficiente.
|
|
Abrangente
|
O MOVI-PLC® pode ser integrado facilmente em qualquer solução de acionamento. Por exemplo, como placa opcional no conversor de frequência
MOVIDRIVE® B ou no conversor de frequência MOVITRAC® B, assim como no módulo mestre dos conversores modulares de múltiplos eixos MOVIAXIS®. Ele também pode ser integrado no controle descentralizado de acionamento MOVIFIT® ou como controle compacto em um trilho DIN. Através do system bus, é possível conectar todos os conversores da SEW-EURODRIVE.
A engenharia do MOVI-PLC® e dos conversores é possível apneas com uma ferramenta. Além do ambiente de programação para o MOVI-PLC®, o MOVITOOLS MotionStudio também disponibiliza todas as ferramentas necessárias para a colocação em operação e o diagnóstico
de todas as unidades da SEW-EURODRIVE.
|
|
Configurável
|
O MOVI-PLC® oferece três classes de potência:
|
|
Alto desempenho
|
Variados módulos de funcionamento permitem ao usuário um acesso simplificado à completa funcionalidade do acionamento, sendo
que a programação garante um manuseio simples de acordo com o padrão IEC 61131. Tarefas complexas de acionamento podem ser
realizadas rapidamente. A conexão dos conversores através do system bus rápido e em sincronismo por pulso oferece, sobretudo
na coordenação de vários eixos, opções otimizadas para reduzir tempos de resposta, aumentando assim o desempenho do sistema
de acionamento.
|
![]() |
|
MOVI-PLC® basic DHP11B
|
|
Placa de controle MOVI-PLC® basic
1
Características
Dados técnicos
|
|
MOVI-PLC® standard DHx21B
|
|
Placas de controle MOVI-PLC® standard
Características
Dados técnicos
|
|
MOVI-PLC® advanced DHx41B
|
|
Placas de controle MOVI-PLC® advanced
Características
Dados técnicos
|
|
|
Cartão de memória OMH41B
|
|
|
Estrutura compacta do controle DH../../UOH..
|
|
Todos os controladores MOVI-PLC® também estão disponíveis na forma construtiva de controle compacto na carcaça vermelha.
|
|
|
Forma construtiva MOVIFIT® MTx
|
|
MOVIFIT® nível de função "Technology"
|
|
Sistema I/O MOVI-PLC®
|
|
O sistema I/O MOVI-PLC® amplia as interfaces digitais e analógicas do MOVI-PLC®. Através do system bus, é possível conectar até 32 módulos por acoplador de rede no grau de proteção IP20. Na utilização
do rápido system bus SBUSPLUS, todas as entradas/saídas são transmitidas em ciclo de milésimo de segundo. Esta é a solução ideal para aplicações de servo
de alto desempenho. Como resultado, o MOVI-PLC® passa a ter acesso automático a um amplo conjunto de entradas/saídas:
|
|
|
Vantagens:
|
|
|
ORA11B / manutenção remota
|
|
O acesso à engenharia também pode ser realizado de modo simples através da manutenção remota. No caso mais simplificado, já
basta uma linha telefônica analógica. Através do modem ORA11B, os sinais são convertidos para ETHERNET e o MOVI-PLC® advanced pode ser endereçado sem problemas. Uma solução ideal principalmente quando o MOVI-PLC® „Stand-Alone“ automatiza uma máquina inteira. Por outro lado, o MOVI-PLC® pode ser endereçado através de um CLP central de nível mais alto.
|
|
|
Dados técnicos
|
|
|
Alimentação
|
0 – 60 VCC / 3 – 5 W
|
|
Funções
|
|
|
Configuração
|
Interface Web (local / remota)
|
|
Características
|
Com 2 entradas /saídas digitais, envio de SMS (mensagem de texto)
|
|
Módulos funcionais: combinação diversificada e utilização flexível
As melhores possibilidades surgem para o usuário que acessa os módulos funcionais de modo objetivo (conforme PLCopen), através
dos quais uma determinada função de acionamento é possível. Elas são organizadas de modo claro nas bibliotecas conforme a
funcionalidade e tipo de conversor. Com um pouco de experiência, é possível combinar os módulos funcionais de modo flexível
com um programa otimizado.
|
|
Módulos de programa: conectados de forma otimizada, permitindo utilização eficiente
As abrangentes funções de acionamento são reunidas nos módulos de programa: desde funções simples como por ex., posicionamento,
referenciamento ou controle da rotação até funções tecnológicas para o controle de um came eletrônico ou de uma operação em
sincronismo, ou funções para interpolações de cinemáticas de múltiplos eixos. Após a instalação desses módulos de programa,
o usuário concentra-se somente na programação das sequências importantes para a sua aplicação. A funcionalidade completa do
acionamento é disponibilizada de modo simplificado pelos módulos de programa através de uma interface. Assim, os módulos de
programa são ideais para programadores CLP que desejam reduzir as tarefas de programação da funcionalidade do acionamento.
|
|
Módulos aplicativos: padronizados e operacionais
Módulos aplicativos disponibilizam uma funcionalidade padronizada através de uma interface de dados do processo para controle
de nível mais alto. Através de uma parametrização gráfica simples, a funcionalidade é adaptada à aplicação específica – sem
necessidade de programação
O diagnóstico integrado garante uma colocação em operação rápida e descomplicada. Estão disponíveis os seguintes módulos aplicativos:
|
| voltar Para cima |