www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >

Tabela de posicionamento

Products
aplicação do acionamento: tabela de posicionamento
Posicionamento tal como usado no sistema de armazenamento vertical é uma das aplicações mais frequentes de transporte e logística. Posicionamento é usado em todo lugar onde o material deve ser deslocado de uma posição para outra.

Tabela de posicionamento
Nas aplicações onde até 32 posições de destino devem ser atingidas, a versão tecnológica MOVIDRIVE® resolve esta tarefa com o módulo aplicativo "Tabela de Posicionamento". O movimento é realizado através do controle de posição e a posição de destino é atingida com o incremento exato.

Aplicações para a tabela de posicionamento podem ser encontradas nos seguintes setores:

A solução com MOVIDRIVE®
Parametrizar ao invés de programar
Utilizar o módulo aplicativo "Tabela de Posicionamento" (na versão tecnológica, parte integrante do software MOVITOOLS® MotionStudio para MOVIDRIVE®). Uma interface de fácil utilização guia você ao longo do processo de parametrização. Tudo o que tem a fazer é introduzir os parâmetros necessários para a sua aplicação: por ex., reduções, velocidades de deslocamento, diâmetros de acionamento e posições a serem atingidas. O módulo aplicativo utiliza esta informação para criar o programa de controle, carregando-o em seguida no conversor.


Ampla gama de funções
Não importa a diversidade de aplicações para a tabela de posicionamento, a ampla gama de funções do módulo aplicativo fornece a solução correta para cada tarefa.

Controle através do fieldbus ou dos bornes.


Visão geral das vantagens

 
voltar Para cima