www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >

System Solutions with Servo Gearmotors

Documentação
  Documentations for: System Solutions with Servo Gearmotors
Products

Redutores de engrenagens helicoidais, de eixos paralelos, de engrenagens cônicas e de rosca sem-fim em todas as versões e formas construtivas também podem ser instalados em servomotores síncronos DS, CM e CMP e em servomotores assíncronos CT / CV / DRL da SEW-EURODRIVE.

O uso do opcional /R, ou seja, a redução da folga angular em combinação com elevado rendimento e uma engrenagem de alta durabilidade, resulta para estes redutores em características específicas para servo como p. ex., uma elevada precisão no posicionamento. Os conversores de frequência MOVIDRIVE®, a linha MOVIAXIS® de alto desempenho e seus opcionais variados colocam à disposição sistemas funcionais, escaláveis e inteligentes que garantem a melhor capacidade de utilização de todos os componentes.

Os redutores padrão da linha 7 apresentam eficiência, densidade de potência e variedade de versões. Os servomotores síncronos e assíncronos apresentam precisão, dinâmica e torque com uma forma construtiva compacta. A combinação desses redutores e motores estabelece uma nova dimensão a nível mundial. A já conhecida variedade de combinações do sistema modular da SEW-EURODRIVE também oferece agora todas as liberdades necessárias na área de servomotores.


System Solutions with Servo Gearmotors
Servomotoredutores de engrenagens helicoidais
Os vários tamanhos satisfazem quase todas as necessidades. Para rotações de saída elevadas, os redutores de um estágio RX57 até RX107 oferecem soluções compactas que exigem pouco espaço. E os usuários que devem atentar para o quesito peso podem lucrar com os redutores de vários estágios: graças à utilização de fundição em molde de alumínio, os modelos R07, R17 e R27 apresentam pesos leves especiais – ideal para acionamento de máquinas de pequeno porte.

Dados técnicos
Tamanho
Servomotoredutores síncronos
Servomotoredutores assíncronos
CMP
DS / CM
CT / CV / DRL
 
RX57 ... RX77
R07 ... R107
RX57 ... RX107
R17 ... R107
RX57 ... RX107
R17 ... R167
Reduções [i]
1.3 ... 7.63
3.21 ... 216.54
1.3 ... 8.23
3.37 ... 216.28
1.3 ... 8.23
3.37 ... 255.71
Torques de saída [Nm]
63 ... 830
31 ... 4300
63 ... 830
45 ... 4300
63 ... 830
45 ... 18000
Folga angular (opção (R) [minutos angulares]
5 ... 14
5 ... 14
5 ... 14


System Solutions with Servo Gearmotors
Servomotoredutores de eixos paralelos
Um acionamento padrão que convence o cliente não somente pelo seu desempenho, mas que também é apreciado pelas características determinadas pelo seu design. Empregado normalmente em aplicações de transporte e de processos, os servomotoredutores de eixos paralelos da SEW-EURODRIVE encontram sempre uma área para poder realizar de modo seguro as mais diversas soluções de acionamento.

Dados técnicos
Tamanho
Servomotoredutores síncronos
Servomotoredutores assíncronos
CMP
DS / CM
CT / CV / DRL
 
F27 ... F107
F27 ... F107
F27 ... F157
Reduções [i]
3.77 ... 276.77
3.77 ... 276.77
3.77 ... 276.77
Torques de saída [Nm]
87 ... 7680
87 ... 7680
87 ... 18000
Folga angular (opção (R) [minutos angulares]
5 ... 12
5 ... 12
5 ... 12


System Solutions with Servo Gearmotors
Servomotoredutores de engrenagens cônicas
Os redutores de engrenagens cônicas da SEW-EURODRIVE oferecem elevado rendimento nos dois sentidos de rotação e para cada rotação de entrada de aprox. 95 por cento– e a longo prazo. A engrenagem é construída para alta durabilidade, possibilitando assim um acionamento com torque elevado e praticamente sem desgaste. O rendimento extremamente elevado faz dos nossos motoredutores de engrenagens cônicas acionamentos ortogonais que resultam num elevado valor de economia de energia. Seu longo tempo de operação sem manutenção é outra razão pela qual tanto os motores CA assíncronos como os servomotores assíncronos e síncronos podem ser utilizados em conjunto nas mais diversas aplicações.

Dados técnicos
Tamanho
Servomotoredutores síncronos
Servomotoredutores assíncronos
CMP
DS / CM
CT / CV / DRL
 
K37 ... K107
K37 ... K107
K37 ... K187
Reduções [i]
3.98 ... 174.19
3.98 ... 176.05
3.98 ... 179.86
Torques de saída [Nm]
125 ... 8000
125 ... 8000
125 ... 50000
Folga angular (opção (R) [minutos angulares]
5 ... 13
5 ... 13
5 ... 13


System Solutions with Servo Gearmotors
Servomotoredutores de rosca sem-fim
Como acionamentos ortogonais, podem ser instalados de modo que economizem bastante espaço. A característica de atenuação é uma vantagem adicional da montagem mecânica extremamente simplificada. Dado que a força é transmitida de modo linear para o eixo do acionamento, são atenuados choques de torque. Mesmo em grande dispêndio de força, o nível de ruído para este tipo de unidade é bastante baixo. Assim, os motoredutores de rosca sem-fim da SEW-EURODRIVE podem até ser usados em plataformas elevadoras.

Dados técnicos
Tamanho
Servomotoredutores síncronos
Servomotoredutores assíncronos
CMP
DS / CM
CT / CV / DRL
 
S37 ... S67
S37 ... S67
S37 ... S67
Reduções [i]
6.80 ... 75.06
6.80 ... 75.06
6.80 ... 75.06
Torques de saída [Nm]
43 ... 480
43 ... 480
43 ... 480


System Solutions with Servo Gearmotors
Servomotoredutores Spiroplan
Os servomotoredutores Spiroplan com servomotores síncronos CMP montados diretamente operam bem silenciosos com grande rendimento e oferecem a maior flexibilidade possível para o cliente devido à sua grande diversidade de formas construtivas. Os redutores ortogonais SPIROPLAN® W37 / W47 atingem altas velocidades com as menores reduções, sendo que a engrenagem sem desgaste minimiza a perda por atrito, otimizando o rendimento mecânico. A realização do desempenho ocorre de modo bastante silencioso; fato que também está relacionado à engrenagem. A combinação desses fatores com os baixos custos de aquisição e do ciclo de vida útil faz com que esses acionamentos sejam ideais em posicionamento simples e sistemas de transporte.
Versões de redutores:
  • Versão com pés / com flange
  • Flange B5
  • Flange B14
  • Eixo maciço / eixo oco
  • Montagem direta no servomotor
  • Montagem do adaptador

Dados técnicos
Tamanho
Servomotoredutores síncronos
CMP
 
W37 ... W47
Reduções [i]
3.2 ... 74.98
Torques de saída [Nm]
70 ... 180

 
voltar Para cima