www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >
Stainless Steel Gear Units
Products
Os redutores de aço inoxidável da SEW-EURODRIVE fornecem movimento em todo lugar onde máquinas e sistemas têm que ser limpos de modo particularmente intenso. Não importa se é empregado na tecnologia de transporte, na logística ou em aplicações em área higiênica. Através de suas características higiênicas, sua grande durabilidade e manutenção simplificada, eles podem ser empregados de maneira ideal em condições de produção especiais na indústria alimentícia e de bebidas, na área farmacêutica e em áreas permanentemente úmidas.
Os redutores de engrenagens cônicas KES37 e os redutores de engrenagens helicoidais RES37 de rendimento otimizado se destacam pelo seu design especial de carcaça e pela utilização de metais nobres de alta inoxidável. Pois a sua superfície é fácil de limpar, sendo altamente resistente a ácidos e detergentes. Foram praticamente eliminadas todas as reentrâncias onde sujeiras e líquidos pudessem ser acumulados.

Os adaptadores IEC e NEMA, também feitos de aço inoxidável, garantem uma montagem variável do motor. A versão completa em aço inoxidável evita todo tipo de corrosão de modo eficiente.

Dados técnicos
Tipo
Máx. torque de saída [Nm]
Redução [i]
KES37
200
3.98 … 106.38
RES37
200
3.41 … 134.83

 
voltar Para cima