www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >

Sistemas bobinadores / desbobinadores

Products
aplicação do acionamento: bobinador de tensão constante
Em muitos setores industriais, como por exemplo nas indústrias de papel, plásticos, chapas de metal ou indústria têxtil, os materiais em rolos devem ser desbobinados para o processamento e rebobinados após o processamento. Para evitar que o material se rasgue, este deve ser enrolado suavemente e sem solavancos, e a força de tração deve permanecer constante.

Sistemas bobinadores / desbobinadores
Este bobinador de tensão constante tem um desenrolador com dois acionamentos: um para o rolo da enroladeira e um para o enrolador. Normalmente, o enrolador opera com controle de rotação; o material é desenrolado com uma constante velocidade linear. A enroladeira determina então a força de tração, enquanto o sinal de rotação do enrolador funciona como um sinal mestre. Em muitas aplicações, o acionamento não é necessário para o enrolador. Ele pode ser substituído por um encoder mestre que fornece o sinal mestre para a enroladeira.
A solução com MOVIDRIVE®
Parametrizar ao invés de programar
A SEW oferece o módulo aplicativo "Bobinador de tensão constante" como a solução de fácil utilização para sua tarefa de acionamento. Este módulo aplicativo é parte integrante do software MOVITOOLS® para MOVIDRIVE® MotionStudio. Uma interface de fácil utilização guia você ao longo do processo de parametrização. Tudo o que tem a fazer é introduzir os parâmetros necessários para a sua aplicação tais como diâmetro e força de tração. O módulo aplicativo utiliza esta informação para criar o programa de controle, carregando-o em seguida no conversor. O MOVIDRIVE® assume então o completo controle de movimento.

Isto significa uma economia de tempo considerável na colocação em operação, pois como todos nós já sabemos: tempo é dinheiro.


Funções abrangentes
As funções do módulo aplicativo "Bobinador de tensão constante" são divididas em quatro áreas:


Cálculo da força de tração
A força de tração deve ser calculada precisamente para garantir uma operação perfeita do bobinador. Para tanto, é necessário observar os seguintes parâmetros:


Cálculo do diâmetro do rolo
Muitos desbobinadores medem o diâmetro de enrolamento para poder ajustar a velocidade correta de enrolamento. Neste caso, o diâmetro não precisa ser medido. O diâmetro é calculado pelo programa IPOSplus® no MOVIDRIVE®.



Ampla gama de funções
Não importa a diversidade de aplicações para o bobinador de tensão constante, a ampla gama de funções do módulo aplicativo fornece a solução correta para cada tarefa.


Diagnóstico integrado
Durante a operação, todos os dados importantes são exibidos no monitor do bobinador de tensão constante.


Curva ajustável de enrolamento
Em muitos materiais, é necessário reduzir o esforço de tração à medida que o diâmetro do enrolamento aumenta. Isso pode ser regulado utilizando o módulo aplicativo "Bobinador de tensão constante". Você pode ajustar as características de enrolamento de acordo com as suas necessidades usando um editor de fácil utilização. Isto é feito de modo livremente definido com uma tabela ou utilizando uma função hiperbólica.



Visão geral das vantagens

 
voltar Para cima