www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >
Servoredutores / Servomotoredutores planetários séries PSF / BSF
Products
Servoredutor Planetário PSF

Tipo PSF
Os servoredutores planetários de folga reduzida PS.F são projetados para as classes de torque 25 ... 3000 Nm. Os torques de aceleração permitidos estão significativamente acima desses valores.
Há três versões disponíveis de saída:
  • PSF: Saída B5, eixo maciço
  • PSKF: Saída B5, eixo maciço com chaveta
  • PSBF: Saída B5, cubo flangeado de acordo com EN ISO 9409

Dados técnicos
Tipo
Tamanho
Classe de torque
[Nm]
Reduções 1
Folga angular circunferencial
De 1 estágio
De 2 estágios
De 1 estágio [i]
De 2 estágios [i]
De 1 estágio [i]
De 2 estágios [i]
PSF
121
122
25
3 / 4 / 5 / 7 / 102
15 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 49 / 70 / 1003
8 / 4 / 2
10 / 6 / 3
PSF / PSBF
221
222
55
6 / 3 / 1456
8 / 4 / 2
PSF / PSBF
321
322
110
PSF / PSBF
521
522
300
PSF / PSBF
621
622
600
4 / 5 / 7 / 10
4 / 2 / 1
6 / 3 / 1
PSF / PSBF
721
722
1000
PSF / PSBF
821
822
1750
PSF
921
922
3000
1) Outras reduções sob consulta
2) Apenas PSF
3) Apenas PSBF 320/520, outras reduções sob consulta
4) Padrão
5) Reduzida
6) Minimizada

Servoredutores planetários PSC

Tipo PSC
Os servoredutores planetários de folga reduzida PSC são projetados para as classes de torque 30 ... 320 Nm. Eles foram desenvolvidos para reunir a maior flexibilidade e eficiência de custos possíveis, já que nem toda aplicação exige componentes de máximo desempenho.
Eles formam a base para soluções de acionamento diversificadas, dinâmicas e sobretudo de custo otimizado.
Os servoredutores planetários de folga reduzida PSC estão disponíveis nas seguintes versões:
  • PSC = Saída B5, eixo maciço
  • PSKC = Saída B5, eixo maciço com rasgo de chaveta
  • PSCZ = Saída B14, eixo maciço
  • PSKCZ = saída B14, eixo maciço com rasgo de chaveta

Dados técnicos
Tamanho
Classe de torque
[Nm]
Reduções
De 1 estágio
De 2 estágios
De 1 estágio [i]1
De 2 estágios [i]2
221
222
30
3 / 5 / 7 / 10
15 / 21 / 25 / 30 / 35 / 49 / 50 / 70 / 100
321
322
65
521
522
160
621
622
320
5 / 7 / 10
25 / 35 / 49 / 50 / 70 / 100
1) Folga angular circunferencial máxima: 10’ para todas as versões
2) Folga de torção máxima: 15’ para todas as versões

Servoredutor de engrenagens cônicas BSF

Tipo BSF
Os servoredutores de engrenagens cônicas de folga reduzida BSF são projetados para as classes de torque 40 ... 1500 Nm. Os torques de aceleração permitidos estão significativamente acima desses valores.
Por padrão, esses servoredutores angulares estão disponíveis em cinco versões de saída:
  • BSF: eixo maciço
  • BSKF: eixo maciço com chaveta
  • BSBF: eixo com cubo flangeado (EN ISO 9409)
  • BSHF: eixo oco com disco de contração
  • BSAF: eixo oco com chaveta (redutor com eixo oco)
Todas as versões possuem um flange de fixação B5, opcionalmente com montagem por pés e braço de torção Por essa razão, essas unidades de acionamento podem ser integradas de modo ideal na respectiva aplicação. Um par de entrada de engrenagens cônicas combinado com um estágio hipoidal leva a faixas de redução que abrangem os redutores de engrenagens cônicas de um estágio e redutores hipoidais, bem como redutores de rosca sem-fim de um estágio com uma qualidade de transmissão elevada. Neste processo, a folga angular permanece constantemente baixa durante a completa vida útil do redutor.

Dados técnicos
Tamanho
Classe de torque
[Nm]
Reduções
Folga angular [’]
202
40
3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25
6 / 312
302
80
3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30
402
160
502
320
3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35
602
640
3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40
802
1500
1) Padrão
2) Reduzida

Acessórios e opcionais para servoredutores / servomotoredutores

Opcionais para servoredutores e servomotoredutores
Montagem direta no motor
Montagem direta de conexão positiva (sem adaptador) dos servomotores SEW CMP, CM e DS
Adaptador de motor
Adaptador de motor EPH para servoredutores planetários PS.F e PS.C, adaptador de motor ECH para servoredutores planetários PS.C e adaptador de motor EBH para servoredutores de engrenagens cônicas BS.F
Com folga reduzida
Opcional para servoredutores planetários PS.F e servoredutores de engrenagens cônicas BS.F com folga angular circunferencial consideravelmente menor
Folga angular circunferencial minimizada
Opcional para servoredutores planetários PS.F com folga angular reduzida mais uma vez

 
voltar Para cima