www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >
Servomotores síncronos compactos CMP/CMD
Documentação especial
  Instruções de Operações: Servomotores síncronos CMP
Toda a documentação e sofware para este produto
Products

Suas vantagens:



Tipo CMP
Dinâmica, precisão e força com uma forma construtiva compacta - os servomotores CMP de alto desempenho estão prontos para isso. Graças ao motor de comprimento otimizado, também é possível utilizá-lo em espaços reduzidos. Os servomotores altamente dinâmicos CMP dão o toque final no espectro de servomotores da SEW-EURODRIVE na faixa inferior de torques. Torques estáticos de 0.5 Nm até 47 Nm são oferecidos com 6 tamanhos CMP e num total de 26 tipos de motor. Através das tecnologias magnética e de bobinagem, os servomotores CMP são elaborados com baixo momento de inércia de massa, apesar da otimização de desempenho. O resultado é um sistema de motor com elevada dinâmica.

Dados técnicos
Tipo
Rotação [rpm]
M0 [Nm]
M0/VR [Nm]
Mpk [Nm]
CMP Jmot [kgcm2]
CMPZ Jmot [kgcm2]
CMP40S
3000 / 4500 / 6000
0.5
1.9
0.10
CMP40M
0.8
3.8
0.15
CMP50S
1.3
1.7
5.2
0.42
CMP50M
2.4
3.5
10.3
0.67
CMP50L
3.3
4.8
15.4
0.92
CMP63S
2.9
4.0
11.1
1.15
CMP63M
5.3
7.5
21.4
1.92
CMP63L
7.1
10.3
30.4
2.69
CMP71S / CMPZ71S
2000 / 3000 / 4500 / 6000
6.4
8.7
19.2
3.1
9.3
CMP71M / CMPZ71M
9.4
13.7
30.8
4.1
10.4
CMP71L / CMPZ71L
13.1
21
46.9
6.2
12.5
CMP80S / CMPZ80S
13.4
18.5
42.1
8.8
27.2
CMP80M / CMPZ80M
18.7
27
62.6
11.9
30.3
CMP80L / CMPZ80L
27.5
441
107
18.1
36.5
CMP100S / CMPZ100S
2000 / 3000 / 4500
25.5
36
68.3
19.3
79.8
CMP100M / CMPZ100M
31.0
47
108.0
26.2
86.7
CMP100L / CMPZ100L
47.0
70
178.8
40.0
100.4
1) Depende da rotação nominal

 
voltar Para cima