|
Tipo DS/CM
|
|
A utilização ideal para os nossos servomotores síncronos são aplicações altamente dinâmicas. A nova série de motores CM, disponível
em três tamanhos, abrange a faixa de torque estático de 5 ... 70 Nm. Equipado com ímãs NdFeB de alta energia, esse motor oferece
um comportamento elevado de sobrecarga de 400 % de corrente estática como padrão. O servomotor CM deve a sua estrutura compacta
com densidades de potência elevadas ao novo design circular dos ímãs. Para torques estáticos de 1 ... 4 Nm, o tipo DS complementa
a linha com 3 comprimentos. Os torques de aceleração dos motores em todos os tamanhos são 300% até 400% do torque estático.
Por padrão, os motores são equipados com proteção térmica e realimentação por resolver para o comando do motor.
|
|
Dados técnicos
|
|||
|---|---|---|---|
|
Torque estático [Nm]
|
Faixa de rotação [rpm]
|
Momento de inércia [kgcm2]
|
|
|
Motor
|
Motofreio
|
||
|
5 ... 68
|
2000
|
0.48 ... 189
|
0.83 ... 204
|
|
1 ... 68
|
3000
|
||
|
1 ... 68
|
4500
|
||
|
1 ... 21
|
6000
|
||
| voltar Para cima |