www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >

Servomotores assíncronos CT/CV/DRL

Documentação
  Documentations for: Servomotores assíncronos CT/CV/DRL
Products

Suas vantagens:


Servomotores assíncronos CT/CV/DRL
Tipo CT / CV / DRL
Os servomotores assíncronos do tipo CT / CV / DRL são utilizados de preferência quando momentos de inércia elevados relativos ao eixo do motor devem ser dominados de modo seguro no controle. A dimensão compacta do acionamento e o servomotor assíncrono robusto nas quatro classes de rotação com encoder sen/cos de alta resolução resultam em uma alta estabilidade de rotação, também em baixas velocidades. Com o processo de controle CFC dos conversores de frequência MOVIDRIVE® e servoconversores MOVIAXIS®, é possível posicionar os servomotores assíncronos de modo seguro e preciso, com valores de pico de até 300 % de torque nominal do motor.

Dados técnicos
Torque nominal [Nm]
Classe de rotação [rpm]
Momento de inércia [kgcm2]
2.7 ... 325
1200
4.9 ... 4330
2.7 ... 315
1700
2.6 ... 300
2100
2.5 ... 250
3000


Opcionais e acessórios para o tipo CT / CV

O programa abrangente de opcionais e acessórios para os motores CA do tipo DR / DZ / DX está à sua disposição para os servomotores assíncronos do tipo CT / CV.

 
voltar Para cima