www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >
Servofuso CMS
Documentação especial
  Instruções de Operações: Servofuso CMS50/63/71
Toda a documentação e sofware para este produto
Products
Suas vantagens:

CMS
Os servofusos do tipo CMS são equipados com rotores de ímãs permanentes e trabalham de modo extremamente preciso, potente e rápido. Combinados com conversores de frequência SEW-EURODRIVE, surgem soluções econômicas e de menos consumo de energia que garantem alta segurança de processo na operação de sistemas, podendo ser integrados facilmente em sistemas de automação, como por ex., sistemas de soldagem e unidades robóticas.

Dados técnicos
Tipo
CMS50S
CMS50M
CMS63S
CMS63S
CMS71L
Torque máximo [Nm]
5.2
5.21
11.1
11.1
31.4
Torque estático [Nm]
1.3
2.4
2.9
5.3
9.5
Fuso
KGT2
PGT3
KGT
PGT
KGT
PGT
Rotação [rpm]
3000 / 4500 / 6000
3000 / 4500 / 6000
2000 / 3000 / 4500
Passo do fuso [mm]
5
6
5
6
5
10
6
5
Diâmetro do fuso [mm]
15
25
20
25
20
32
24
Máxima força de avanço contínua [N]4
1300
2200
2400
2800
4100
5200
3600
6700
7200
Pico da força de avanço [N]5
5300
10000
10000
17000
15000
20000
Curso nominal [mm]
70
150
300
70
150
300
100 / 200 / 400 / 600
100 / 200
100 / 200 / 400 / 600
100 / 200
200
350
200
Velocidade máxima [mm/s]
375
210
375
210
450
375
450
375
500
200
250
1) Máximo torque admissível
2) Fuso de esferas
3) Fuso com rolos planetários
4) Com uma rotação de 5 – 50 rpm
5) Depende da corrente máxima do conversor, da carga dinâmica ou estática do fuso.

 
voltar Para cima