www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >
Serra móvel
Products
aplicação do acionamento: serra móvel
Material em rolos deve ser cortado no seu comprimento - a tarefa clássica para a "serra móvel". Antes do processo de corte, a serra deve ser sincronizada; durante o processo, ela deve deslocar-se sincronicamente com o material e no final, deve retornar para a posição inicial para começar mais uma vez o ciclo.

Além disso, a "serra móvel" também pode ser utilizada para implementar outras aplicações com um ciclo semelhante tais como transporte síncrono de material, envasadoras ou "perfuradoras móveis".

O sinal de início para a sincronização pode ser gerado de dois modos:

A solução com MOVIDRIVE®
Parametrizar ao invés de programar
O módulo aplicativo SEW "serra móvel" é parte integrante do software MOVITOOLS® MotionStudio para MOVIDRIVE®. Uma interface de fácil utilização guia você ao longo do processo de parametrização. Tudo o que tem a fazer é introduzir os parâmetros necessários para a sua aplicação tais como comprimentos de corte e distância de acoplamento.

O módulo aplicativo utiliza esta informação para criar o programa de controle, carregando-o em seguida no conversor. O MOVIDRIVE® assume então o completo controle de movimento.

Ampla gama de funções
Não importa a diversidade de aplicações para a "serra móvel", a ampla gama de funções do módulo aplicativo fornece a solução correta para cada tarefa.


Controle de movimento com IPOSplus®
Uma função essencial do conversor de frequência MOVIDRIVE® utilizada nos módulos de aplicação é o sistema de controle sequencial de posicionamento IPOSplus®. Baseado nas especificações, um programa IPOSplus® no MOVIDRIVE® controla a completa sequência de movimento do modo mais orientado à máquina possível.


Visão geral das vantagens


 
voltar Para cima