www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >

Série P2: Redutores Planetários de engrenagens cônicas

Documentação
  Documentations for: Série P2: Redutores Planetários de engrenagens cônicas
Products
Série P2: Redutores Planetários de engrenagens cônicas
Aumento de torque de até 26%.
O tipo P abrange a faixa de torque de 25 a 631 kNm com 11 tamanhos.

Série P2: Redutores Planetários de engrenagens cônicas
 
Tipo P
Nosso Tipo P é uma solução ideal de acionamento para máquinas com elevados torques e relações pequenas do espaço de instalação.
O redutor planetário é instalado diretamente em frente ao motoredutor.
Compacto e de preço vantajoso:
  • Sem acoplamento
  • Sem flange intermediário
  • Sem flange adaptador
Os torques dos diversos tamanhos foram aumentados em até 26%:
Torques nominais agora na faixa de 25 até 631 kNm
Reduções de custo e otimizações no espaço de instalação devido à seleção de redutores planetários menores e mais compactos.
Áreas de utilização para motoredutores P: movimentação de grandes cargas em baixa rotação.

Suas vantagens

Dados técnicos
Versão do redutor
Estágios
Reduções
Torque nominal MN2 [kNm]
Redutores planetários helicoidais (motores) P.RF..:
De 4 e 5 estágios
100 ... 4000
25 ... 631
Redutores planetários de engrenagens cônicas (motores) P.KF..:
De 5 estágios
140 ... 4000
25 ... 631

 
voltar Para cima