www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >
Redutores para sistemas de transportadores aéreos séries HW / HK / HS
Documentação especial
Toda a documentação e sofware para este produto
Products
Motoredutores especiais com acoplamento integrado são necessários para a operação de monovias eletrificadas (trolley). Por essa razão, a SEW-EURODRIVE oferece uma série de acionamentos para monovias eletrificadas (trolley). Os acionamentos para monovias eletrificadas (trolley) são divididos em dois grupos:

Estes acionamentos são adequados para a potência, velocidade de transporte e para a carga.

Suas vantagens:

 
Área de cargas leves tipo HW
Os acionamentos para a faixa de cargas leves são muito silenciosos e cumprem as normas da diretiva C1 (VDI RL-3643). Eles funcionam com um acoplamento comutável de segurança e caracterizam-se pelas seguintes vantagens:
  • Dispensam manutenção para alta disponibilidade e produtividade
  • Funcionamento silencioso e operação sem vibrações
  • Baixo nível de ruído para a utilização em áreas de trabalhos manuais
  • Instalação compacta, exigindo pouco espaço

Dados técnicos
Tipo
Torque máximo [Nm]
Carga permitida da roda [N]
Redução
Eixo d × l [mm]
HW10
20
2500
6.75 ... 16.5
14 × 28
HW30
70
5600
8.2 ... 75
20 × 35
25 × 35


 
Área de cargas pesadas tipo HK
Especialmente na chamada área de cargas pesadas, é possível reconhecer uma clara tendência para cargas permissíveis cada vez maiores. Devido ao melhor rendimento de redutores de engrenagens cônicas em relação aos redutores de rosca sem-fim, a SEW-EURODRIVE ampliou a linha de produtos HK. Os acionamentos para monovias eletrificadas (trolley) com redutores de engrenagens cônicas (tipo HK) são agora adequados para cargas na roda até 40.000 N. O consumo reduzido de energia pode ser observado como um aspecto positivo, particularmente em combinação com o sistema para transmissão de energia sem contato MOVITRANS®, para uma rentabilidade ainda maior na operação dos sistemas.

Dados técnicos
Tipo
Torque máximo [Nm]
Carga permitida da roda [N]
Redução
Eixo d × l [mm]
HK37
220
14500
13.8 ... 106.38
25 × 35
HK40
400
18500
12.2 ... 131.87
30 × 60
35 × 70
HK50
600
25000
13.25 ... 145.14
45 × 90
HK60
820
40000
13.22 ... 144.79
55 × 110

 
voltar Para cima