www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >

Redutor Planetário série XP

Documentação
  Documentations for: Redutor Planetário série XP
Products
Setor sucroalcooleiro

A utilização de Redutores Planetários da Série XP - para o acionamento elétrico de ternos de moenda já é uma realidade no setor sucroalcooleiro. As primeiras aplicações surgiram no Brasil, em 1997, com a utilização de redutores planetários em cristalizadores.
Redutor Planetário série XP
O acionamento individual dos rolos do terno, possível com este tipo de redutor, permite desde experiências com parâmetros de extração que não podem ser realizadas com os acionamentos convencionais, até a entrada do setor em projetos de co-geração de energia elétrica, passando por repotenciamento de moendas para atingir de moendas para atingir maior produtividade sem a substituição dos redutores originais a custos competitivos. O equipamento possui como principais características: alto torque de saída de até 3.000 kNm, montagem com pés ou braço de torque, eixo de baixa rotação oco ou sólido, flange para motor ou eixo cardan e sistema de lubrificação forçada.

O maior diferencial da Série XP é a utilização de quatro engrenagens satélites no último trem planetário, permitindo melhor distribuição do torque ao eixo de baixa rotação e melhor absorção de eventuais choques provenientes dos rolos da moenda, sem o comprometimento dos demais componentes do redutor; além de proporcionar redutores de manor massa e menores dimensões físicas. Os eixos, engrenagens e carcaças São produzidos em ligas de aço especiais.

Em moendas, os redutores da Série XP podem ser utilizados tanto como acionamentos principais, substituindo, com grandes vantagens econômicas e de layout, os sistemas tradicionais (turbinas a vapor, redutores de alta, redutores de baixa, acoplamentos e etc..), quanto como acionamentos auxiliares, preservando sistemas tradicionais existentes e fornecendo às moendas as potências adicionais necessárias à elevação de suas capacidades produtivas. Com um rendimento global próximo de 75%, o sistema supera o rendimento dos sistemas convencionais, de acionamento por turbinas a vapor (60%) e também por motores hidráulicos (65%).

Manutenções menos freqüentes e mais rápidas, maior disponibilidade da moenda, eliminação da necessidade das grandes fundações de concreto, necessárias aos acionamentos convencionais e possibilidade de melhor aproveitamento da energia gerada são as principais vantagens da Série XP.

Tamanho do Redutor
Torque nominal MN2 [Nm]
XP 07
100.000
XP 08
125.000
XP 09
185.000
XP 10
245.000
XP 11
360.000
XP 12
450.000
XP 13
500.000
XP 14
600.000
XP 15
800.000
XP 16
900.000
XP 17
1.000.000
XP 18
1.200.000
XP 19
1.600.000
XP 20
1.700.000
XP 21
1.900.000
XP 22
2.200.000
XP 23
2.500.000
XP 24
2.800.000
XP 25
3.000.000


SEW-EURORIVE: sistemas de acionamentos para todas as aplicações em usinas sucroalcooleiras

 
voltar Para cima