www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >
Posicionamento via rede
Products
aplicação do acionamento: posicionamento via rede e posicionamento ampliado via rede
O módulo "Posicionamento via rede" é adequado para aplicações de posicionamento com uma quantidade variável de posições de destino.

O "posicionamento via rede" está disponível em duas versões - função completa ou reduzida.

Aplicações de posicionamento via rede podem ser encontradas nos seguintes setores:

Características
Não importa a diversidade de aplicações para a tabela de posicionamento, a ampla gama de funções do módulo aplicativo fornece a solução correta para cada tarefa.

Benefícios principais das unidades:

Parametrizar ao invés de programar
Utilizar o módulo aplicativo "Posicionamento via rede" ou "Posicionamento ampliado via rede" (na versão aplicação, parte integrante do software MOVITOOLS® MotionStudio para MOVIDRIVE®). Uma interface de fácil utilização guia você ao longo do processo de parametrização. Tudo o que tem a fazer é introduzir os parâmetros necessários para a sua aplicação: p. ex., reduções, velocidades de deslocamento, diâmetros de acionamento e posições a serem atingidas. O módulo aplicativo utiliza essa informação para criar o programa de controle, carregando-o em seguida no conversor.

 
voltar Para cima