Products
A nova solução intuitiva de software MOVIVISION® permite que fabricantes e operadores de sistema possam colocar sistemas de acionamento em operação de modo simplificado e
rápido, com otimização de tempo e dispensando conhecimentos especiais de programação. Também durante a produção, o operador
sempre está em condições de reagir em caso de alterações na montagem.
O MOVIVISION® assume as seguintes tarefas:
-
Planejamento e configuração do sistema
-
Administração e gerenciamento dos dados do sistema
-
Parametrização e colocação em operação do sistema
-
Simplificação da manutenção do sistema
-
Diagnóstico da instalação
-
Operação e monitoração do sistema
A combinação de gerenciamento centralizado de dados e da inteligência descentralizada faz do MOVIVISION® a solução de acionamento de fácil utilização na tecnologia de transporte de materiais. Nesse processo, a inteligência descentralizada
simplifica e reduz os complexos meios e tipos de comunicação entre os componentes de hardware e software do sistema. Tempos
rápidos de circulação e de resposta garantem o fluxo permanente de informação e de comandos em cada nível. Assim, também é
possível uma observação direcionada por objeto. Cada usuário pode ter acesso à visualização do sistema completo de produção,
dos sistemas de acionamento ou de acionamentos separados. Além disso, a interface de operação do MOVIVISION® contribui de modo decisivo para uma fácil utilização. Seja a colocação em operação ou alterações na produção durante a operação
– o usuário sempre atinge o seu objetivo de modo simples e rápido, a qualquer hora e de qualquer lugar: só precisa introduzir
os parâmetros; não são necessários conhecimentos especiais de programação.
Ferramenta de parametrização e de diagnóstico MOVIVISION®:
Através da ferramenta de parametrização e de diagnóstico baseada no Windows, o usuário tem acesso ao banco de dados central
do servidor MOVIVISION®.
|
|
|
|
-
Gerenciamento de todos os dados num banco de dados central
-
É estabelecida uma ligação com todos os componentes de controle descentralizados conectados
-
A troca de dados entre o servidor e os componentes de controle descentralizados é feita através de vários fieldbus e / ou
redes
-
Agora parâmetros são armazenados ou alterados aqui
-
Gerenciamento e controle de autorizações de acesso
-
Elevada segurança de dados e de fácil utilização
|
Os dados dos componentes de controle descentralizados são visualizados na interface. Essa visualização é realizada para cada
unidade, dividida por dados de parâmetro e diagnóstico de parâmetros. Os dois nós se subdividem em
-
Nível de acionamento
-
Nível de posicionamento
-
Nível tecnológico
Diversas autorizações de acesso podem ser dadas para os usuários, p. ex., para:
|
Através dos modos “Movimento”, “Função” e “Coordenação”, o MOVIVISION® resolve qualquer função de acionamento na tecnologia de transporte de materiais.
A combinação de gerenciamento de dados e inteligência descentralizada faz do MOVIVISION® a solução de acionamento de fácil utilização na tecnologia de transporte de materiais. Nesse processo, a inteligência descentralizada
reduz os complexos meios e tipos de comunicação entre os componentes de hardware e software do sistema. Tempos rápidos de
circulação e de resposta garantem o fluxo permanente de informação e de comandos em cada nível.
Assim, também é possível uma observação direcionada por objeto. Cada usuário pode ter acesso à visualização do sistema completo
de produção, dos sistemas de acionamento ou de acionamentos separados. Além disso, a interface de operação MOVIVISION® contribui de modo decisivo para uma fácil utilização. Seja a colocação em operação ou alterações na produção durante a operação
– o usuário sempre atinge o seu objetivo de modo simples e rápido, a qualquer hora e de qualquer lugar: só precisa introduzir
os parâmetros; não são necessários conhecimentos especiais de programação.