www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >
MOVITRANS®
Documentação especial
Software
 
versão: 5.70 - build 5.7.0.2
 
versão: 5.70 - build 5.7.0.2
Toda a documentação e software para este produto
Products
MOVITRANS®, o sistema para a transmissão de energia sem contato produzido pela SEW-EURODRIVE, baseia-se no princípio da transmissão de energia por indução. Neste processo, a energia é transmitida sem contato de um condutor instalado fixamente para um ou vários consumidores móveis. O acoplamento eletromagnético ocorre através de um entreferro, sem manutenção e sem desgastes. Outra grande vantagem: esse tipo de alimentação não causa nenhuma interferência e, além disso, é resistente à poluição externa.

O MOVITRANS® é o sistema perfeito para todas as aplicações móveis, e foi testado de acordo com BGV B11. O MOVITRANS® pode ser muito bem utilizado quando longos trechos de deslocamento devem ser percorridos com alta velocidade e quando se faz necessária uma operação sem manutenção. O seu uso também é interessante para aplicações em áreas onde sujeiras do ambiente podem ser um aspecto crítico e não são permitidas, bem como em áreas molhadas e úmidas.

MOVITRANS® com cabeça coletora plana THM10E
Conversores estacionários TPS
  • Potência: 4,0 kW ou 16,0 kW
  • Vrede: 380 V ... 500 V ± 10 %
  • Grau de proteção: IP20
Módulo de comutação TAS
  • Potência: 4,0 kW ou 16,0 kW
  • IA: 60 A ou 85 A
  • Grau de proteção: IP10
Capacitores de compensação TCS
  • Valores de capacitância: 2 µF, 4 µF, 8 µF, 16 µF ou 32 µF
  • Corrente de saída: 60 A ou 85 A
  • Grau de proteção: IP00
Cabeça coletora THM10E
  • Potência: 1,5 kW
  • Grau de proteção: IP65
Conversor móvel TPM12B
  • Potência nominal de saída em conexão de 4 x THM10C: máx. 3,6 kW para conexão de 2 x THM10E: máx. 3,0 kW
  • Tensão de saída: 500 VCC
  • Tensão adicional de saída: 24 V, máx. 2 A
  • Grau de proteção: IP65

MOVITRANS® com cabeça coletora THM10C em forma de U
Conversores estacionários TPS
  • Potência: 4,0 kW ou 16,0 kW
  • Vrede: 380 V ... 500 V ± 10 %
  • Grau de proteção: IP20
Módulo de comutação TAS
  • Potência: 4,0 kW ou 16,0 kW
  • IA: 60 A ou 85 A
  • Grau de proteção: IP10
Capacitores de compensação TCS
  • Valores de capacitância: 2 µF, 4 µF, 8 µF, 16 µF ou 32 µF
  • Corrente de saída: 60 A ou 85 A
  • Grau de proteção: IP00
Distribuidor de conexão TVS
  • Grau de proteção: IP65
  • Corrente de saída: 60 A ou 85 A
Cabeça coletora THM10C
  • Potência nominal: 0,8 kW
  • Pico de potência: 0,9 kW
  • Grau de proteção: IP65
Conversor móvel TPM12B
  • Potência nominal de saída em conexão de 4 x THM10C: máx. 3,6 kW para conexão de 2 x THM10E: máx. 3,0 kW
  • Tensão de saída: 500 VCC
  • Tensão adicional de saída: 24 V, máx. 2 A
  • Grau de proteção: IP65

 
voltar Para cima