www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >

MOVITRAC® LTE-B

Documentação
  Documentations for: MOVITRAC® LTE-B
Software
  Software for: MOVITRAC® LTE-B
Products
O novo conversor de frequência MOVITRAC® LTE B oferece os melhores pré-requisitos para as aplicações simples. Concebido e desenvolvido para o controle da rotação de motores assíncronos, ele realiza suas tarefas de modo especialmente econômico em aplicações de transporte, p. ex., em pequenos trechos de transporte modulares, em ventoinhas e bombas.

MOVITRAC® LTE-B
MOVITRAC® LTE B
O MOVITRAC® LTE B convence o cliente pelo seu âmbito de funcionamento que pode ser adequado para aplicações simples. Seu fácil manuseio possibilita uma integração rápida e simplificada. E obviamente, ele atende às elevadas exigências de qualidade da SEW-EURODRIVE.
O MOVITRAC® LTE B está disponível em 3 tamanhos, na faixa de potência entre 0,37 e 7,5 kW para tensões da rede de 115 V, 230 V e 400 V.
Além da versão padrão no grau de proteção IP20 para a instalação no painel elétrico, também está disponível a versão no grau de proteção IP55 / NEMA 12 e IP66 / NEMA 4X para o uso em condições ambientais especiais. Assim, estes conversores de frequência também cumprem suas tarefas de modo seguro mesmo na presença de pó e de água.

Dados técnicos
Conexão à rede de alimentação
Faixa de potência
115 V / monofásica
0.37 ... 1,1 kW
220 V / monofásica
0.37 ... 2,2 kW
220 V / trifásica
0.37 ... 4,0 kW
400 V / trifásica
0.75 ... 7.5 kW (IP20 até 11 kW)
40 parâmetros ajustáveis
Grau de proteção: IP20 / NEMA 1 (painel elétrico)
Grau de proteção: IP55 / NEMA 12 para aplicações de campo
Grau de proteção: IP66 / NEMA 4X para aplicações de campo
Painel de operação integrado para operação simplificada
Placa auxiliar desmontável

Opcionais MOVITRAC® LTE B
LT BG-B
Interface externa de operação para montagem em painel elétrico em IP54
DFx../UOH11B
Conexão a todos os fieldbus disponíveis via gateway SEW
LT BP-B
Módulo de parâmetros para armazenamento de dados
BW..
Resistores de frenagem
NF LT..
Filtro de rede
ND LT..
Bobinas de rede
HD LT..
Bobina de saída

 
voltar Para cima