| Instruções de Operações: MOVITRAC® B - Opcões de Comunicação | |
| Instruções de Operações: MOVITRAC® LTP-B | |
| Instruções de Operações: Acessórios do MOVITRAC® LTE-B / LTP | |
|
MOVITRAC® LTE B
|
|
O MOVITRAC® LTE B convence o cliente pelo seu âmbito de funcionamento que pode ser adequado em aplicações simples. Seu fácil manuseio
possibilita uma integração rápida e simplificada. Ao mesmo tempo, ele atende às elevadas exigências de qualidade da SEW-EURODRIVE.
O MOVITRAC LTE B está disponível em 3 tamanhos, na faixa de potência entre 0,37 e 11,0 kW para tensões da rede de 115 V, 220
V e 380 /440 V.
Além da versão padrão no grau de proteção IP20 para a instalação em painel elétrico, também está disponível a versão no grau
de proteção IP55 / NEMA 12 k para o uso em condições ambientais especiais. Assim, estes conversores de frequência também cumprem
suas tarefas de modo seguro mesmo na presença de pó e de água.
|
|
Dados técnicos
|
|
|
Conexão à rede de alimentação
|
Faixa de potência
|
|
115 V / monofásica
|
0.37 ... 1,1 kW
|
|
220 V / monofásica
|
0.37 ... 2,2 kW
|
|
220 V / trifásica
|
0.37 ... 4,0 kW
|
|
400 V / trifásica
|
0.75 ... 7.5 kW (IP20 até 11 kW)
|
|
40 parâmetros ajustáveis
|
|
|
Grau de proteção: IP20 / NEMA 1 (painel elétrico)
|
|
|
Grau de proteção: IP55 / NEMA 12 para aplicações de campo
|
|
|
Painel de operação integrado para operação simplificada
|
|
|
Cartão de autoajuda destacável
|
|
|
Opcionais MOVITRAC® LTE B
|
|
|
LT BG-B
|
Interface externa de operação para montagem em painel elétrico em IP54
|
|
DFx../UOH11B
|
Conexão a todos os fieldbus disponíveis via gateway SEW
|
|
LT BP-B
|
Módulo de parâmetros para armazenamento de dados
|
|
BW..
|
Resistores de frenagem
|
|
NF LT..
|
Filtro de rede
|
|
ND LT..
|
Bobinas de rede
|
|
HD LT..
|
Bobina de saída
|
| voltar Para cima |