www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >
MOVITRAC® B
Documentação especial
  Instruções de Operações: MOVITRAC® B
Software
  S7 Exemplo de projeto: "MOVILINK canal de parâmetro"
versão: 1.3
  Ethernet/IP Master para DFE13B
versão: 2.2 - 15.02.2011
  Arquivos GSD para Arquivos GSD SEW_6009_GSD para operação gateway da interface PROFIBUS DFP21B
versão: 5.30
  Arquivos EDS para Funcionalidade Firmware
versão: 1.1 - 14.08.2006
  Arquivos XML para DFE24B para MOVIDRIVE® B e operação gateway da interface EtherCAT DFE24B para MOVITRAC® 07A e MOVIRAC® B.
versão: (File version) 1.04 - 05.02.2010
 
versão: 5.70 - build 5.7.0.2
  Arquivos GSD para DFS (PROFIBUS/PROFIsafe)
versão:
  GSDML para PROFINET IO MOVIDRIVE® MDx61B e MOVITRAC B + DFE32B (2 Port)
versão: 2.1 – 20070428
  Arquivos EDS
versão:
  Arquivos EDS
versão:
  Arquivos EDS para DFE33B para MOVIDRIVE® B e operação gateway da interface EtherNet/IP DFE33B
versão: 1.0 - 14.08.2007
  Create_HardwareDB
versão: 2.0.0.0
  SEW_600D.GSD para Gateway Advanced UFF41B
versão: 1.00
 
versão: 1.00 – 15.01.2010
 
versão: 1.05r1
 
versão: 5.70 - build 5.7.0.2
Toda a documentação e software para este produto
Products
Ao selecionar o conversor de frequência de acordo com a aplicação, a "modularidade da unidade" e o "tamanho reduzido" são os critérios mais decisivos. A SEW-EURODRIVE reconheceu essas exigências e, através da atualização do modelo MC07, desenvolveu uma solução compacta e econômica: MOVITRAC® B – a próxima geração dos conversores de frequência.

Suas vantagens:

MOVITRAC® B
Conversor de frequência compacto, na faixa de potência 0,37 ... 75 kW.
Conexão à rede de alimentação monofásica e trifásica para 220 VCA e conexão à rede de alimentação trifásica para 380 ... 500 VCA.

Dados técnicos
Conexão à rede de alimentação
Faixa de potência
220 V / monofásica
0,25 ... 2,2 kW
220 V / trifásica
0,25 ... 30 kW
380/500 V / trifásica
0,25 ... 75 kW

Opcionais MOVITRAC® B
FBG11B
Controle manual destacável de fácil utilização
UBP11A
Módulo de armazenamento de parâmetros
DBG60B
Controle manual de texto legível para painel elétrico
FSC11B
Módulo de comunicação para a interligação do MOVITRAC® B via SBus ou RS-485 e para diagnóstico e parametrização via PC
FIO11B
Módulo de entrada/saída analógica com entrada de valor nominal, saída analógica e interface RS-485
FIO21B
Módulo digital com 7 entradas digitais e conexão SBus
MBG11A
Módulo de controle de rotação
UFI11A
Gateways fieldbus para INTERBUS
DFP21B / DFE24B / DFE32B / DFE33B / DFD11B
Interfaces fieldbus PROFIBUS / EtherCat / PROFINET / EtherNet/IP / DeviceNet (CANopen integrado na unidade básica)
UWS11A / UWS21B / USB11A
Interface serial para comunicação com PC
MOVI-PLC®
Controlador de movimento, programável com IEC 61131 em bibliotecas de alto desempenho
Versão aplicação com programação IPOSplus®
Parada segura conforme categ. 3 para unidades 400 VCA de 0,55 ... 75 kW

Outros opcionais

Acessórios e opcionais
Software de operação MOVITOOLS® MotionStudio
O MOVITOOLS® MotionStudio é um pacote de programas com o qual o usuário pode facilmente colocar em operação, parametrizar e diagnosticar o conversor de frequência MOVITRAC® B e o conversor de frequência MOVIDRIVE® MDX60/61B.
Módulo regenerativo MDR60A
Com o módulo regenerativo MDR60A, é possível alimentar várias unidades com potência através de uma conexão à rede de alimentação. No modo regenerativo, a potência é realimentada para a rede de alimentação. Através da utilização da MDR60A, economiza-se energia e facilita-se a instalação.
Resistores de frenagem BW
Os resistores de frenagem da série BW são disponíveis como geradores para a operação do conversor de frequência MOVITRAC® B e do conversor de frequência MOVIDRIVE® MDX60/61B.
Bobina de rede ND
As bobinas de rede ND aumentam a proteção contra sobretensão dos conversores. Uma característica importante em redes industriais pouco elaboradas, particularmente quando o conversor está instalado nas proximidades do transformador do sistema de alimentação.
Filtro de rede NF
Para a instalação compatível com EMC de acordo com EN 55011, estão à disposição os filtros de rede da série NF que suprimem a emissão de interferências no lado da rede de conversores. A classe de valor limite B é mantida no lado da rede com estes filtros de rede.
Bobinas de saída HD
As bobinas de saída da série HD suprimem a irradiação de interferências do cabo não blindado do motor. Deste modo, é cumprida a classe de valor limite B de acordo com EN 55011 no lado do motor em caso de instalação compatível com EMC. Em relação à instalação compatível com EMC, a bobina de saída representa assim a alternativa para o cabo blindado do motor.
Filtros de saída HF
Os filtros de saída da série HF são filtros senoidais para a tensão de saída de conversores. Os filtros de saída são utilizados em acionamentos de grupos de motores para suprimir as capacitâncias parasitas nos cabos do motor e em cabos do motor longos para evitar picos de tensão.

 
voltar Para cima