www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >
MOVITOOLS MotionStudio
Software
 
versão: 5.70 - build 5.7.0.2
 
versão: 5.70 - build 5.7.0.2
 
versão: 5.70 - build 5.7.0.2
Products

Quanto mais funcionalidade a tecnologia de acionamentos oferece, mais importante se torna um instrumento efetivo para operar os acionamentos e visualizar os processos. O software de operação MOVITOOLS® MotionStudio da SEW-EURODRIVE coloca à sua disposição tal ferramenta. Com o MOVITOOLS® MotionStudio, é possível parametrizar, programar e diagnosticar todas as unidades das linhas de conversor da SEW-EURODRIVE.

Características:


Suas vantagens:


Sistema abrangente de software para diversas áreas de produtos

MOVITOOLS® MotionStudio para uma engenharia universal: colocação em operação, controle, diagnóstico, comunicação e visualização


Visão geral das ferramentas e suas funções

Ferramenta
Função
Colocação em operação
  • Configuração e colocação em operação: para a adaptação do conversor no motor conectado e para a otimização do controlador de corrente, rotação e de posição.
  • Operação manual: a ferramenta possibilita o controle manual das unidades, diretamente do PC.
Parametrização:
  • Árvore de parâmetros: editor unificado para a parametrização dos diversos tipos de unidade.
  • Editor PDO: um editor de objeto de dados do processo para a configuração gráfica dos dados de processo do servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS®.
  • Configurador de gateway: ferramenta padronizada para o diagnóstico e configuração do gateway fieldbus UFx41B, DFx, MOVIFIT® com níveis de funcionamento Classic e Technology.
Diagnóstico e visualização
  • Estado: suporte no diagnóstico de unidades, transmite informações gerais do estado da unidade, reset manual da unidade é possível.
  • Application Builder: editor para a criação de visualizações específicas para o usuário e diagnósticos específicos de aplicação. Ligação da visualização via download dos dados com o programa de conversor IPOS e com os ajustes de parâmetros.
  • Controle de rede fieldbus: diagnóstico de comunicação entre o fieldbus e a unidade (modo monitor) e seleção do valor nominal na unidade; independente do controlador (modo de controle).
  • Scope: diagnóstico através de um programa de osciloscópio para todos os conversores da SEW-EURODRIVE.
Programação:
  • Editor PLC: programação da linha de controladores MOVI-PLC® através de programas aplicativos que foram criados uma vez, podendo ser utilizada independentemente do tipo de unidade.
  • Assembler e compiler IPOS®



 
voltar Para cima