www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >
MOVIMOT® com conversor de freqüência integrado
Documentação especial
Software
  Arquivo GSD SEW_6005.GSD para MOVIMOT® e interface fieldbus MQS (DPV1)
versão: 5.10
  Arquivos GSD SEW A_6001.GSD para MOVIMOT® e interface fieldbus MQP (DP-V1 e ECOFAST-compliant)
versão: 3.0
  Arquivos EDS para MFO21
versão: 1.2 - 14.11.2003
  Arquivos EDS para MFO22
versão: 1.2 - 14.11.2003
  Arquivos EDS para MFO32
versão: 1.2 - 14.11.2003
  Arquivos EDS para MFO21
versão: 1.1 - 29.05.2001
  Arquivos EDS para MFO22
versão: 1.1 - 29.05.2001
  Arquivos EDS para MFO32
versão: 1.1 - 29.05.2001
  Arquivos EDS para MQD2x
versão: 1.2
  Arquivos EDS para MQD3x
versão: 1.2
  Arquivos EDS para MFD2x
versão: 1.1 - 23.11.1999
  Arquivos EDS para MFD3x
versão: 1.1 - 23.11.1999
  Arquivos EDS para MFD41
versão: 1.1 - 23.11.1999
  Arquivos GSD SEW_6001.GSD para MOVIMOT® e interfaces fieldbus MFP/MQP (DP)
versão: 1.5
  MOVITOOLS®
versão: 4.90 Edition April 2010
  S7 Exemplo de projeto: "MOVILINK canal de parâmetro"
versão: 1.3
  S7 Exemplo de projeto: "Conversor MOVIMOT® em PROFIBUS DP"
versão: 1.0
Toda a documentação e software para este produto
Products
Motoredutores MOVIMOT® com conversor de frequência integrado
O MOVIMOT® é a genial combinação de eficiência comprovada, composta por um motoredutor e um conversor de frequência digital na faixa de potência de 0,37 até 4,0 kW. O MOVIMOT® está integrado à caixa de ligação do motor e o seu dimensional é bem compacto, sendo possível utilizá-lo como opcional aos motoredutores habituais e naturalmente pode ser fornecido em todas as versões e formas construtivas padrão, com e sem freio para tensões de conexão de 380 até 500 V e 200 até 240 V.
NOVO: MOVIMOT®, versão D, combinável com a nova série de motores DR em diversas versões de rendimento.

Dados técnicos
Faixa de rotação [rpm]
Tensão [V]
Conexão
Potência [kW]
Torque [Nm]
280 ... 1400 (1700)
3 x 380 ... 500
Estrela
0.37 ... 4.0
2.52 ... 27.3
290 ... 2900
Triângulo
0.55 ... 4.0
1.81 ... 13.2
280 ... 1700
3 x 200 ... 240
Estrela-estrela
0.37 ... 2.2
2.08 ... 12.4

Graus de proteção
IP54, opcionalmente IP55, IP65 ou IP66
Temperatura ambiente
–30 °C/–20 °C até +40 °C (de acordo com a versão do motor)
Controle via sinais digitais
Entradas para horário/parada, anti-horário/parada, seleção do valor nominal, relé de sinal livre de potencial, valores nominais fixos, rampas para aceleração e desaceleração
Controle via comunicação fieldbus
Em combinação com interfaces fieldbus, com e sem microcomando
PROFIBUS, PROFIsafe, INTERBUS, INTERBUS LWL, DeviceNet, CANopen, Interface AS
Utilização em aplicações isoladas ("stand-alone")
Em combinação com os opcionais:
MLU..A: alimentação local de 24 VCC
MLG.1A: módulo local de controle de rotação com alimentação 24 VCC
MBG11A: módulo local de controle de rotação para especificação e indicação da frequência nominal
MWA21A: conversor de valor nominal para conexão de valores nominais analógicos
(0... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA) no RS-485
Utilização em instalação descentralizada
Em combinação com distribuidores de campo:
MF.../Z.3.
MF.../Z.6.
MF.../.../Z.7.
MF.../.../Z.8.
bem como respectivos cabos híbridos
Diagnóstico
LED de 3 cores sinalizam os estados de operação e de irregularidade
Via interface de diagnóstico, interface serial RS-485 e opcional MDG11A ou PC
Tecnologia de segurança integrada
Um pacote SafetyDrive opcional possibilita a implementação
  • Da categoria de parada 3 de acordo com EN 954-1
  • Nível de desempenho "d" de acordo com EN ISO 13849-1
  • SIL 2 conforme IEC 61 800-5-2
Aprovação
IEC ou cULUS

 
voltar Para cima