www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >
MOVIGEAR® SNI
Documentação especial
  Instruções de Operações: MOVIGEAR®-SNI-B Instalação
Software
  MOVITOOLS®
versão: 4.90 Edition April 2010
 
versão: 5.70 - build 5.7.0.2
 
versão: 5.70 - build 5.7.0.2
Toda a documentação e software para este produto
Products
MOVIGEAR® – o sistema de acionamento mecatrônico

Em muitas áreas, como p. ex., na indústria automobilística, alimentícia e de bebidas, na logística de aeroportos ou na logística em geral, as exigências de dispositivos de transporte tornam-se cada vez mais específicas. Por outro lado, há cada vez menos espaço de instalação disponível para essa tarefa. Por essa razão, a SEW-EURODRIVE pesquisa e desenvolve soluções otimizadas. O resultado é o sistema de acionamento mecatrônico MOVIGEAR®. Ele possui forma construtiva compacta e adequa-se de modo ideal e eficiente em sistemas de transporte.

A carcaça otimizada da unidade se integra aos sistemas de transporte atuais sem problemas e possibilita realizar novos desenvolvimentos sob novos pontos de vista. A questão de altos torques de partida e de aceleração de um sistema após longo período em estado parado pode ser resolvida sem limitações com esta técnica. A potência instalada do sistema pode ser reduzida consideravelmente.

O MOVIGEAR® é a evolução técnica e econômica dos sistemas de acionamento descentralizados.
Sistema de acionamento mecatrônico composto de motor, redutor e sistema eletrônico
Já na fase de criação, foi considerado como ponto de partida um desenvolvimento completamente integrado. O MOVIGEAR® impressiona por seu alto grau de rendimento do sistema que, por sua vez, contribui para reduzir os custos de energia. A integração e coordenação de todos os componentes do acionamento levam a uma longa vida útil e alta durabilidade dos sistemas.

O MOVIGEAR® é um sistema inteligente que, devido ao seu conceito compacto, diminui os tempos de colocação em operação e apoia de modo autônomo as tarefas de monitoração e de manutenção. Em combinação com um software do usuário, são realizadas aplicações de acionamento da forma mais simples possível.

Vantagens
Unidades de acionamento MOVIGEAR®
O MOVIGEAR® está disponível em 3 tamanhos e em 2 versões mecânicas. Maiores informações encontram-se no capítulo "Dados técnicos e dimensionais".

Tamanhos do MOVIGEAR
Versões do MOVIGEAR®
Exemplos
A figura abaixo mostra um MOVIGEAR® MGFT.2 com conexão de aperto TorqLOC® bem como um MOVIGEAR® MGFA.4 e um MGFA.4/ET com eixo oco e chaveta:
Versão com / sem encaixe de aplicação
A tampa do sistema eletrônico do MOVIGEAR® DSC-B e MOVIGEAR® SNI-B para todos os tamanhos (MGF.2, MGF.4 e MGF.4/ET) está disponível nas seguintes versões:

A tampa do sistema eletrônico do MOVIGEAR® DBC-B e MOVIGEAR® DAC-B geralmente é fornecida sem encaixe de aplicação.

A figura abaixo mostra as possíveis versões:


Opcionais de aplicação
Opcionais de aplicação são integrados no encaixe de aplicação do MOVIGEAR® e implementam interfaces específicas como p. ex., entradas digitais ou saídas digitais.

O abastecimento de energia do opcional bem como a comunicação entre MOVIGEAR® e o opcional são realizados sem contato.
Opcional de aplicação GIO12A
O opcional de aplicação GIO12A possibilita o controle de até 2 atuadores digitais e o processamento de até 4 sensores digitais.

A figura seguinte mostra o opcional de aplicação GIO12A:


Opcional de aplicação GIO13A
O opcional de aplicação GIO13A está equipado com as seguintes interfaces:

A figura seguinte mostra o opcional de aplicação GIO13A:


Características gerais da unidade
As características específicas da unidade nas versões DBC-B, DAC-B, DSC-B e SNI‑B encontram-se nos capítulos a seguir.

MOVIGEAR® SNI-B – Single Line Network Installation
O MOVIGEAR® permite a implementação de conceitos de sistema totalmente novos através da tecnologia da transmissão de energia e de dado em um cabo padrão, o chamado princípio da instalação Single Line. As instalações simplificadas resultam em uma redução significativa dos custos de instalação e dos sistemas.

Características
Opções de utilização
Exemplos de aplicação
Topologia de instalação
A figura abaixo mostra o princípio da instalação MOVIGEAR® Single Line Network:


[1]
Comutador de segurança
[2]
máximo de 10 unidades MOVIGEAR®
[3]
O comprimento permitido do cabo entre o controlador e o último MOVIGEAR® é de no máximo 100 m.

Controlador
Controlador para MOVIGEAR® SNI-B
O MOVIFIT® SNI é concebido para montagem descentralizada no campo. O MOVIFIT® SNI possibilita o controle de até 10 unidades de acionamento MOVIGEAR®. As informações de controle são transmitidas pelo controlador ao MOVIFIT® SNI através de sinais Ethernet. Neste processo, o MOVIFIT® SNI forma a interface entre o controlador (CLP) e as unidades de acionamento MOVIGEAR® conectadas.
Características
Conceito de carcaça
A carcaça MOVIFIT®-SNI possui as seguintes características:

Gateways fieldbus para MOVIGEAR® SNI-B
Para conexão de um sistema de acionamento com MOVIGEAR® SNI-B [4] ao sistema fiedlbus PROFIBUS, DeviceNet, PROFINET ou EtherNet/IP, é possível utilizar o MOVIFIT® SNI [3] em combinação como o gateway fieldbus UFF41B/UFR41B [1]. O planejamento de projeto e a parametrização são realizados utilizando um plug in no MOVITOOLS® MotionStudio.


[1]
Gateway fieldbus UFF41B/UFR41B com cartão SD OMG42B
[2]
Switch Ethernet entre o gateway fieldbus UFF41B/UFR41B e o MOVIFIT® SNI
[3]
MOVIFIT® SNI
[4]
MOVIGEAR® SNI-B


 
voltar Para cima