www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >
MOVIGEAR® DBC
Software
  MOVITOOLS®
versão: 4.90 Edition April 2010
 
versão: 5.70 - build 5.7.0.2
 
versão: 5.70 - build 5.7.0.2
Products
MOVIGEAR® – o sistema de acionamento mecatrônico

Em muitas áreas, como p. ex., na indústria automobilística, alimentícia e de bebidas, na logística de aeroportos ou na logística em geral, as exigências de dispositivos de transporte tornam-se cada vez mais específicas. Por outro lado, há cada vez menos espaço de instalação disponível para essa tarefa. Por essa razão, a SEW-EURODRIVE pesquisa e desenvolve soluções otimizadas. O resultado é o sistema de acionamento mecatrônico MOVIGEAR®. Ele possui forma construtiva compacta e adequa-se de modo ideal e eficiente em sistemas de transporte.

A carcaça otimizada da unidade se integra aos sistemas de transporte atuais sem problemas e possibilita realizar novos desenvolvimentos sob novos pontos de vista. A questão de altos torques de partida e de aceleração de um sistema após longo período em estado parado pode ser resolvida sem limitações com esta técnica. A potência instalada do sistema pode ser reduzida consideravelmente.

O MOVIGEAR® é a evolução técnica e econômica dos sistemas de acionamento descentralizados.
Sistema de acionamento mecatrônico composto de motor, redutor e sistema eletrônico
Já na fase de criação, foi considerado como ponto de partida um desenvolvimento completamente integrado. O MOVIGEAR® impressiona por seu alto grau de rendimento do sistema que, por sua vez, contribui para reduzir os custos de energia. A integração e coordenação de todos os componentes do acionamento levam a uma longa vida útil e alta durabilidade dos sistemas.

O MOVIGEAR® é um sistema inteligente que, devido ao seu conceito compacto, diminui os tempos de colocação em operação e apoia de modo autônomo as tarefas de monitoração e de manutenção. Em combinação com um software do usuário, são realizadas aplicações de acionamento da forma mais simples possível.

Vantagens
Unidades de acionamento MOVIGEAR®
O MOVIGEAR® está disponível em 3 tamanhos e em 2 versões mecânicas. Maiores informações encontram-se no capítulo "Dados técnicos e dimensionais".

Tamanhos do MOVIGEAR
Versões do MOVIGEAR®
Exemplos
A figura abaixo mostra um MOVIGEAR® MGFT.2 com conexão de aperto TorqLOC® bem como um MOVIGEAR® MGFA.4 e um MGFA.4/ET com eixo oco e chaveta:
Características gerais da unidade
As características específicas da unidade nas versões DBC-B, DAC-B, DSC-B e SNI‑B encontram-se nos capítulos a seguir.

MOVIGEAR® DBC-B – Direct Binary Communication (Comunicação digital direta)
A SEW-EURODRIVE desenvolveu a solução mecatrônica de acionamentos MOVIGEAR®´DBC-BE especialmente para aplicações isoladas e com funcionalidades simples. Chaves DIP e potenciômetros permitem uma colocação em operação rápida e simples – inteiramente sem PC. Através das entradas digitais, a unidade pode ser controlada utilizando um CLP central, ou via operação local ou manual.

Características
Aplicações
Áreas de aplicação
Princípio de instalação
A figura seguinte mostra o princípio de funcionamento do MOVIGEAR® DBC-B:


[1]
Comutador de segurança externo / Controlador de segurança

 
voltar Para cima