Products
Em muitas áreas, como p. ex., na indústria automobilística, alimentícia e de bebidas, na logística de aeroportos ou na logística
em geral, as exigências de dispositivos de transporte tornam-se cada vez mais específicas. Por outro lado, há cada vez menos
espaço de instalação disponível para essa tarefa. Por essa razão, a SEW-EURODRIVE pesquisa e desenvolve soluções otimizadas.
O resultado é o sistema de acionamento mecatrônico MOVIGEAR®. Ele possui forma construtiva compacta e adequa-se de modo ideal e eficiente em sistemas de transporte.
A carcaça otimizada da unidade se integra aos sistemas de transporte atuais sem problemas e possibilita realizar novos desenvolvimentos sob novos pontos de vista. A questão de altos torques de partida e de aceleração de um sistema após longo período em estado parado pode ser resolvida
sem limitações com esta técnica. A potência instalada do sistema pode ser reduzida consideravelmente.
O MOVIGEAR® é a evolução técnica e econômica dos sistemas de acionamento descentralizados.
Já na fase de criação, foi considerado como ponto de partida um desenvolvimento completamente integrado. O MOVIGEAR® impressiona por seu alto grau de rendimento do sistema que, por sua vez, contribui para reduzir os custos de energia. A integração e coordenação de todos os componentes do acionamento levam a uma longa vida útil e alta durabilidade dos sistemas.
O MOVIGEAR® é um sistema inteligente que, devido ao seu conceito compacto, diminui os tempos de colocação em operação e apoia de modo autônomo as tarefas de monitoração e de manutenção. Em combinação com um software do usuário, são realizadas aplicações de acionamento da forma mais simples possível.
-
Estrutura compacta: motor, redutor e sistema eletrônico reunidos em um sistema de acionamento mecatrônico
-
Planejamento e construção simplificados de sistemas
-
Redução de versões possibilita o desenvolvimento e construção de sistemas de transporte padrão com módulos padrão pré-fabricados
e testados
-
Adequação otimizada do acionamento para a aplicação
-
Custos reduzidos de estocagem devido à redução de versões
-
Alto grau de proteção
-
Formato da superfície para aplicações em área higiênica
-
Sem presença de circulação de ar, sujeiras e germes
-
Baixa emissão de ruídos devido à não utilização de ventiladores (adequado para a utilização em locais de trabalhos manuais)
-
Redução de custos de energia devido ao elevado rendimento de todos os componentes (redutor, motor, sistema eletrônico)
-
Alta segurança pelo desenvolvimento de todos os componentes do sistema
-
Redução dos custos gerais e de operação do sistema de transporte
O MOVIGEAR® está disponível em 3 tamanhos e em 2 versões mecânicas. Maiores informações encontram-se no capítulo "Dados técnicos e dimensionais".
-
MGF.2 (classe de torque: 200 Nm)
-
MGF.4 (classe de torque: 400 Nm)
-
MGF.4/ET (Classe de torque: 400 Nm) = Opcional "Torque elevado" (extensão do torque nominal do motor em regime contínuo)
-
MOVIGEAR® com eixo oco e chaveta
-
MOVIGEAR® com conexão de aperto TorqLOC®
A figura abaixo mostra um MOVIGEAR
® MGFT.2 com conexão de aperto TorqLOC
® bem como um MOVIGEAR
® MGFA.4 e um MGFA.4/ET com eixo oco e chaveta:
-
Faixa larga de tensão 3 x 380 VCA a 500 VCA
-
Elevada capacidade de sobrecarga para todos os tamanhos
-
Operação em 4 quadrantes através de chopper de frenagem integrado padrão e resistor de frenagem
-
Filtro de rede integrado como padrão. Uma instalação compatível com EMC garante o valor limite C3 de acordo com EN 61800-3
(classe A, gruppe 2 de acordo com EN 55011).
-
Indicações LED para os estados operacionais e de irregularidade
-
Funções de proteção para a proteção completa do conversor de frequência e motor (curto-circuito, sobrecarga, sobretensão/subtensão,
sobreaquecimento do conversor de frequência, sobreaquecimento da unidade de acionamento).
-
Sistema de controle sequencial e de posicionamento integrados IPOS
-
Função de segurança integrada STO
-
STO (Torque desligado de modo seguro conforme IEC 61800-5-2) através de desligamento da entrada STO.
-
Nível de desempenho "e" de acordo com EN ISO 13849-1.
-
SS1(c) (Parada segura 1, variante de função conforme IEC 61800-5-2) através de controle externo adequado (p. ex., comutador de segurança
com desligamento retardado).
As características específicas da unidade nas versões DBC-B, DAC-B, DSC-B e SNI‑B encontram-se nos capítulos a seguir.
O MOVIGEAR® DAC-B para uma conexão fieldbus simples via interface AS padrão. Rotações fixas e rampas que podem ser parametrizadas, função
de segurança integrada STO e a opção de conexão de sensores externos permitem uma implementação rápida e extremamente rentável
de sistemas de transporte.
-
Rotações fixas e rampas que podem ser parametrizadas
-
Controle através de especificações padrão da interface AS
-
Conexão de sensores externos no atuador
-
Tensão de alimentação para sensores conectados
-
Operação local via entradas digitais
-
Interface para diagnóstico e parametrização
-
Conexão fieldbus simples
-
Para aplicações que exigem um desempenho de movimento suave
-
Mensagem de retorno de sinal dos sensores conectados
-
Para aplicações com exigências de espaço ampliadas
-
Aplicações com / sem função de segurança STO
-
Transportadores acumuladores
-
Transportadores de rolos
-
Transportadores de pallets
-
Mesas giratórias
O opcional interface AS encontra-se na placa de conexão na caixa de conexões.
O MOVIGEAR® DAC-B está disponível com as seguintes versões:
A figura abaixo mostra a topologia e o diagrama de pulsos da unidade de acionamento MOVIGEAR® DAC‑B com os escravos interface AS GLK30A [A] e GLK31A [B]:
|
|
MOVIGEAR® DAC-B com escravo digital GLK30A
|
|
|
MOVIGEAR® DAC-B com escravo duplo GLK31A
Acionamento com vários valores nominais da rotação e rampas
|
|
|
Comutador de segurança externo / Controlador de segurança
|
|
|
|
O opcional GLK30A trabalha como escravo na interface AS como um módulo com 4 entradas e 4 saídas.
Os bits de saída cíclicos controlam o conversor MOVIGEAR® DAC-B.
Os bits de entrada transmitem o estado do acionamento e os 2 sinais adicionais do sensor para o mestre interface AS.
Os bits de parâmetro acíclicos permitem selecionar os fatores de escala da rotação.
O opcional GLK31A trabalha como escravo duplo na interfarce AS conforme a especificação inteface AS 3.0.
A utilização da transmissão serial de dados interface AS (perfil analógico) possibilita a escrita e leitura de parâmetros
e valores indicados do MOVIGEAR® DAC-B.
O controle do conversor MOVIGEAR® DAC-B é efetuado através de bits de saída cíclicos. A codificação dos bits de dados está especificada em diversos módulos
de função. O conversor MOVIGEAR® DAC-B interpreta esses bits como diferentes códigos de controle e de estado. Através dos bits de parâmetros acíclicos, é possível
comutar entre os módulos de função.
Os bits de entrada transmitem o estado do acionamento e os 2 sinais adicionais do sensor para o mestre interface AS.