www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >

MOVIFIT® basic

Documentação
  Documentations for: MOVIFIT® basic
Products
Mínimo de custos e trabalho – Máximo benefício


O MOVIFIT® basic é concebido especialmente para aplicações de intralogística.


Os componentes do Sistema de Acionamento Descentralizado da SEW-EURODRIVE têm possibilitado há vários anos a implementação rentável de uma eficiente tecnologia de transporte de materiais.

O novo produto MOVIFIT® basic foi reduzido conscientemente nas suas funcionalidades e propriedades necessárias. A integração coerente da distribuição de energia com moderna tecnologia de conexão rápida e confiável possibilita tempos de instalação bastante curtos, reduzindo mais uma vez os custos de investimento nos sistemas.

Este conversor de frequência descentralizado complementa o portfólio de acionamentos da SEW-EURODRIVE na faixa inferior de função. Os módulos de potência podem ser utilizados como conversor de frequência até 1,5 kW e como motor de partida até 4 kW ou 2 x 2,2 kW. Ele reúne uma inovadora estrutura de unidade com tecnologia de conexão encaixável. Por essa razão, o planejamento de projeto, a instalação e a colocação em operação são muito simples. Consequentemente, uma rede de energia foi integrada para a instalação do campo. A comunicação é realizada através da interface AS ou de sinais digitais padronizados.

As unidades MOVIFIT® basic estão disponíveis em 8 variantes com carcaça e dimensionais uniformes. A distribuição de energia para 3 x 400 VCA é realizada através do bloco de contato FieldPower® integrado na unidade, da empresa Weidmüller. Em combinação com a interface AS, é possível conectar adicionalmente à função de acionamento 2 sensores na unidade. Eles são registrados sem custos adicionais através do mestre interface AS para o controle de sistema, podendo ser processados ali. Todas as unidades têm uma interface local de serviço. Isso possibilita a conexão descomplicada de uma unidade intuitiva de controle manual para a parametrização ou criação da unidade de acionamento descentralizada.
MOVIFIT® basic
 
voltar Para cima