www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >

MOVI-SWITCH® com chaveamento e proteção integrados

Documentação
  Documentations for: MOVI-SWITCH® com chaveamento e proteção integrados
Products

MOVI-SWITCH® com chaveamento e proteção integrados
Motoredutor MOVI-SWITCH® com função integrada de comutação e de proteção
O MOVI-SWITCH® é uma solução particularmente eficiente para a descentralização até a potência de 3 kW. Através das funções integradas de comutação e proteção na caixa de ligação do motor, este motoredutor compacto e resistente dispensa cabos adicionais. Portanto, o MOVI-SWITCH® não requer espaço adicional no painel elétrico. Controle para um ou dois sentidos de rotação, proteção térmica do motor e opcionalmente com interface AS: tudo está integrado de modo compacto no motor. Todos os motores CA e motofreios podem ser combinados ao MOVI-SWITCH® com todos os redutores do sistema modular da SEW-EURODRIVE.

Dados técnicos
Número de polos
Faixa de potência [kW]
4
0.37 ... 3.0
2
0.55 ... 3.0
6
0.25 ... 1.5

Versão
MSW-1E
MSW-2S
Função de comutação
Lig./Desl.um sentido de rotação
Lig./Desl. dois sentidos de rotação
Elemento de comutação
Chave de pontes estrela sem contato
Elemento de comutação, de contato
Sentido de rotação
Horário ou anti-horário, dependendo da sequência de fases
Horário e anti-horário, independente da sequência de fases
Controle
  • Sinais de controle digitais RUN / OK
  • Conexão através de 1 conector M12
  • Opcional com interface AS externa
  • Sinais de controle digitais CW / CCW / OK
  • Conexão através de 2 conectores M12
  • Opcionalmente com interface AS integrada
Controle do freio
Por padrão com retificador do freio BGW
  • Sistema interno de controle do freio
  • Alívio manual elétrico com retificador BGM opcional
Proteção do motor
Monitoração direta de temperatura com avaliação integrada
Grau de proteção
IP54, opcionalmente IP55, IP65 ou IP66
Temperatura ambiente
–25 °C … + 40 °C (… + 60 °C)

 
voltar Para cima