![]() |
Tipo
VU / VZ
|
|
Na faixa de potência
até 45 kW, são utilizados os motovariadores de correia em V VARIBLOC® nas versões VU e VZ. As faixas de
ajuste de rotação típicas são 1:4, 1:6 e 1:8. Devido ao fluxo de
força em forma de U ou de Z, bem como inúmeras possibilidades de
combinação com redutores secundários, surge uma série de versões.
A adaptação a construções de máquinas das mais diversas pode ser
realizada de modo simplificado.
|
|
Dados técnicos
|
||||
|
VARIBLOC®
|
Máxima potência do motor [kW]
|
Fluxo de força possível
|
Máxima faixa de ajuste para versão
|
|
|
ventilada
|
sem
ventilação
|
|||
|
VU / VZ 01
|
0.75
|
U + Z
|
1 : 6
|
–
|
|
VU / VZ 11
|
1.5
|
U + Z
|
1 : 8
|
1 : 6
|
|
VU / VZ 21
|
3
|
U + Z
|
1 : 8
|
1 : 6
|
|
VU / VZ 31
|
5.5
|
U + Z
|
1 : 8
|
1 : 6
|
|
VU / VZ 41
|
11
|
U + Z
|
1 : 6
|
1 : 4
|
|
VU 51
|
22
|
apenas U
|
1 : 6
|
–
|
|
VU 6
|
45
|
apenas U
|
1 : 4
|
–
|
![]() |
Tipo
D
|
|
Os motovariadores
com discos de fricção VARIFRIC® do
tipo D são adequados para potências de até 11 kW e para as faixas
de ajuste de rotação 1:4 e/ou 1:5. A força de pressão necessária
para a transmissão do torque entre o disco acionador e o anel de
fricção ajusta-se automaticamente. O ajuste da rotação pode ser
realizado até mesmo em estado parado.
|
|
Dados técnicos
|
||
|
VARIFRIC®
|
Máxima
potência do motor [kW]
|
Máxima
faixa de ajuste
|
|
D 16
|
1.1
|
1 : 5
|
|
D 26
|
2.2
|
1 : 5
|
| voltar Para cima |