www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >

Motores CA - DZ / DX / DV

Documentação
  Documentations for: Motores CA - DZ / DX / DV
Products
Suas vantagens:

Motores CA - DZ / DX / DV
Tipo DZ / DX
Os motores CA e os motofreios CA dos tipos DZ / DX são o parceiro ideal para os redutores padrão da SEW-EURODRIVE. Seja de 2, 4, 6 ou de 8 polos ou de dupla polaridade, a grande variedade de versões garante o motor certo para a sua aplicação. Os freios a disco são integrados nos motofreios da SEW-EURODRIVE. O controle do freio é instalado por padrão na caixa de ligação e também pode ser fornecido opcionalmente na versão de painel elétrico. Graças ao sistema patenteado de freio de 2 bobinas, é atingido um elevado número de partidas por hora e alta precisão de posicionamento, sobretudo devido os tempos curtos de reação e de atuação.

Dados técnicos
Motor CA
Motofreio CA
Faixa de potência
[kW]
0.09 ... 90
Torques de frenagem
[Nm]
1.2 ... 1200
Número de polos
uma polaridade
2 / 4 / 6 / 8
dupla polaridade
4/2 / 6/2 / 8/2 12/2 6/4 8/4
Rotação síncrona
rpm
3600 / 1800 / 1200 / 900 / 600
Frequência
[Hz]
50 ... 60 ( padrão: 60)
Tensão de uma polaridade
[V]
220 ... 690
Tensão de dupla polaridade
[V]
Altura do eixo 63 ... 90: 220 ... 500
Altura do eixo 100 ... 225: 220 ... 690
Faixa de tensão de 2 / 4 / 6 polos
[V]
220 ... 240 / 380 ... 415 ou
380 ... 415 / 660 ... 690
Grau de proteção
 
IP55, sob solicitação também IP 65 / IP56 / IP66
Proteção contra explosão
Diretiva UE 94/9/CE
 

 
voltar Para cima