www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >
Motoredutor SPIROPLAN® Linha W
Documentação especial
  Manuais: Redutores e Motoredutores
  Catálogos: Motoredutores
  Catálogos: Catálogo de motorredutores DR
Toda a documentação e sofware para este produto
Products
Suas vantagens:

 
Tipo W
Os motoredutores SPIROPLAN® são robustos, de ângulo reto com engrenagem SPIROPLAN®. Eles diferenciam-se dos redutores de rosca sem-fim através da combinação do material utilizado na engrenagem (aço/aço), dos dentes especiais da engrenagem e da carcaça de alumínio. Assim, os motoredutores SPIROPLAN® não sofrem desgaste, sendo muito silenciosos e leves. Devido às suas dimensões reduzidas e à carcaça de alumínio, é possível obter soluções muito leves e compactas. A engrenagem livre de desgaste e a lubrificação por longo período permitem uma operação livre de manutenção. Através do abastecimento de óleo independente da forma construtiva, é possível utilizar os motoredutores SPIROPLAN® em todas as posições de montagem sem a necessidade de alterar a quantidade de óleo. As distâncias dos furos são idênticas nos pés e na face frontal, bem como o centro do eixo em relação aos pés e a face frontal são idênticos.
Versões disponíveis:
  • Versão com pés ou com flange
  • Versão com flange B5 ou B14
  • Eixo maciço ou eixo oco

Dados técnicos
Redução
[i]
3.20 ... 75.00
Torque de saída máx.
[Nm]
12 ... 180
Faixa de potência do motor
[kW]
0.09 ... 3.0


Versões de redutores angulares SPIROPLAN®:

Versão
Tamanho
10
20
30
37
47
W..
Execução com pés
W10
W20
W30
W37
W47
WF..
Versão com flange
WF10
WF20
WF30
WF37
WF47
WAF..
Versão com flange / eixo oco
WAF10
WAF20
WAF30
WAF37
WAF47
WA..
Eixo oco
WA10
WA20
WA30
WA37
WA47
WA..B
Execução com pés / eixo oco
WA37B
WA47B
WH..B
Execução com pés / eixo oco com disco de contração
WH37B
WH47B
WHF..B
Versão com flange / eixo oco com disco de contração
WHF37B
WHF47B
WH..
Eixo oco com disco de contração
WH37
WH47
WT..
Eixo oco com sistema de montagem TorqLOC®
WT37
WT47

 
voltar Para cima