www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >
Motoredutor de rosca sem- fim Linha S
Documentação especial
  Manuais: Redutores e Motoredutores
  Catálogos: Motoredutores
  Catálogos: Catálogo de motorredutores DR
Toda a documentação e sofware para este produto
Products
Suas vantagens:

Tipo S
Os redutores de rosca sem-fim possuem uma combinação de engrenagens helicoidais e de rosca sem-fim, a qual proporciona maior rendimento do que os redutores com apenas sem-fim e coroa. Com rendimento excepcional, estes acionamentos podem ser empregados em qualquer ramo de atividade - customizados ao torque e rotação necessários. Com grande redução no estágio de rosca sem-fim, funcionamento com ruídos particularmente baixos e baixo nível de vibração, estes motoredutores cumprem requisitos simples de modo econômico.
Versões disponíveis:
  • Versão com pés ou com flange
  • Versão com flange B5 ou B14
  • Eixo maciço ou eixo oco
  • Eixo oco com rasgo de chaveta, disco de contração, eixo oco estriado ou com TorqLOC®

Dados técnicos
Redução
[i]
6.80 ... 288.00
Redução de redutores duplex
[i]
110 ... 33818
Torque de saída
[Nm]
43 ... 4000
Faixa de potência do motor
[kW]
0.12 ... 22


Versões de redutores de rosca sem-fim:

Versão
Tamanho
37
47
57
67
77
87
97
S..
Execução com pés
S37
S47
S57
S67
S77
S87
S97
SF..
Versão com flange B5
SF37
SF47
SF57
SF67
SF77
SF87
SF97
SAF..
Versão com flange B5 / eixo oco
SAF37
SAF47
SAF57
SAF67
SAF77
SAF87
SAF97
SHF..
Versão com flange B5 / eixo oco / disco de contração
SHF37
SHF47
SHF57
SHF67
SHF77
SHF87
SHF97
SA..
Eixo oco
SA37
SA47
SA57
SA67
SA77
SA87
SA97
SH..
Eixo oco / disco de contração
SH37
SH47
SH57
SH67
SH77
SH87
SH97
ST..
Eixo oco / TorqLOC®
ST37
ST47
ST57
ST67
ST77
ST87
ST97
SAZ..
Versão com flange B14 / eixo oco
SAZ37
SAZ47
SAZ57
SAZ67
SAZ77
SAZ87
SAZ97
SHZ..
Versão com flange B14 / eixo oco / disco de contração
SHZ37
SHZ47
SHZ57
SHZ67
SHZ77
SHZ87
SHZ97

 
voltar Para cima