www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >
Motoredutor de engrenagem helicoidal Linha R
Documentação especial
  Manuais: Redutores e Motoredutores
  Catálogos: Motoredutores
  Catálogos: Catálogo de motorredutores DR
Toda a documentação e sofware para este produto
Products
Com seis tamanhos de um estágio e quatorze tamanhos de dois e três estágios, os motoredutores de engrenagens helicoidais da SEW-EURODRIVE sempre oferecem uma relação ideal de potência e espaço ocupado.

Suas vantagens:

O sistema modular de eficiência já comprovada e os rígidos critérios de qualidade da SEW-EURODRIVE permitem oferecer diversas faixas de torque e reduções com uma variedade incomparável. Com esta excepcional variedade de versões, a SEW-EURODRIVE estabelece novas dimensões nesta área da tecnologia de acionamento.

Versões disponíveis:

 
Tipo RX (de um estágio)
Para rotações de saída elevadas, os redutores RX57 até RX107 de apenas um estágio oferecem soluções compactas para o seu sistema.

Dados técnicos
Redução
[i]
1.30 ... 8.65
Torque de saída
[Nm]
36 ... 830
Faixa de potência do motor
[kW]
0.12 ... 45


 
Tipo R (de dois e três estágios)
O programa completo de motoredutores de engrenagens helicoidais resolve com seus tamanhos e potências qualquer tarefa de acionamento de modo ideal. E para os usuários que devem atentar para o quesito peso, oferecemos algo especial com os redutores de vários estágios: graças à utilização de fundição em molde de alumínio, os modelos R07, R17 e R27 apresentam pesos especialmente leves – ideal para o acionamento de máquinas de pequeno porte. Os redutores de engrenagens helicoidais também estão disponíveis na versão com folga reduzida para necessidades precisas.

Dados técnicos
Redução
[i]
3.21 ... 289.74
Redução de redutores duplex
[i]
90 ... 27001
Torque de saída
[Nm]
31 ... 18000
Faixa de potência do motor
[kW]
0.09 ... 160


 
Tipo RM
Os motoredutores RM com mancal inferior encompridado são uma versão especial dos motoredutores helicoidais. Eles são projetados especialmente para aplicações de agitadores e misturadores e podem ser utilizados em aplicações sujeitas a grandes forças radiais e axiais, assim como, momento fletor. Os outros dados correspondem aos dados dos motoredutores de engrenagens helicoidais padrão.

Dados técnicos
Redução
[i]
4.29 ... 289.74
Redução de redutores duplex
[i]
134 ... 27001
Torque de saída
[Nm]
270 ... 18000
Faixa de potência do motor
[kW]
0.12 ... 160


Versões de redutores de engrenagens helicoidais:

Versão de um estágio
Tamanho
57
67
77
87
97
107
RX..
Execução com pés
RX57
RX67
RX77
RX87
RX97
RX107
RXF..
Versão com flange
RXF57
RXF67
RXF77
RXF87
RXF97
RXF107

Versão de múltiplos estágios
Tamanho
07
17
27
37
47
57
67
R..
Execução com pés
R07
R17
R27
R37
R47
R57
R67
R..F
Execução com pés e flange
R07F
R17F
R27F
R37F
R47F
R57F
R67F
RF..
Versão com flange B5
RF07
RF17
RF27
RF37
RF47
RF57
RF67
RZ..
Versão com flange B14
RZ07
RZ17
RZ27
RZ37
RZ47
RZ57
RZ67
RM..
Versão com flange com mancal encompridado
RM57
RM67

Versão de múltiplos estágios
Tamanho
77
87
97
107
137
147
167
R..
Execução com pés
R77
R87
R97
R107
R137
R147
R167
R..F
Execução com pés e flange
R77F
R87F
R97F
R107F
R137F
R147F
R167F
RF..
Versão com flange B5
RF77
RF87
RF97
RF107
RF137
RF147
RF167
RZ..
Versão com flange B14
RZ77
RZ87
RM..
Versão com flange com mancal encompridado
RM77
RM87
RM97
RM107
RM137
RM147
RM167

 
voltar Para cima