www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >
Motoredutor de engrenagem cônica Linha K
Documentação especial
  Manuais: Redutores e Motoredutores
  Catálogos: Motoredutores
  Catálogos: Catálogo de motorredutores DR
Toda a documentação e sofware para este produto
Products
Suas vantagens:

Tipo K (de três estágios)
Os redutores de engrenagens cônicas da SEW-EURODRIVE oferecem um alto grau de rendimento, superior a 96 %, nos dois sentidos de rotação. A engrenagem é construída para alta durabilidade e isto, a longo prazo, possibilita um acionamento com torque elevado e praticamente sem desgaste. O notável rendimento elevado faz dos nossos motoredutores de engrenagens cônicas acionamentos ortogonais que resultam num elevado valor de economia de energia. Sua longa vida útil sem manutenção é outra razão pela qual tanto os motores CA assíncronos como os servomotores assíncronos e síncronos podem ser utilizados em conjunto nas mais diversas aplicações. Também estão disponíveis na versão folga reduzida para aplicações de precisão de posicionamento.
Versões disponíveis:
  • Versão com pés ou com flange
  • Versão com flange B5 ou B14
  • Eixo maciço ou eixo oco
  • Eixo oco com rasgo de chaveta, disco de contração, eixo oco estriado ou com TorqLOC®

Dados técnicos
Redução
[i]
3.98 ... 197.37
Redução de redutores duplex
[i]
94 ... 32625
Torque de saída
[Nm]
125 ... 50000 (também na versão com folga reduzida)
Faixa de potência do motor
[kW]
0.12 ... 200

Versões de redutores de engrenagens cônicas:

Versão
Tamanho
37
47
57
67
77
87
K..
Execução com pés
K37
K47
K57
K67
K77
K87
KA..B
Execução com pés / eixo oco
KA37B
KA47B
KA57B
KA67B
KA77B
KA87B
KV..B
Execução com pés / eixo oco / eixo oco estriado
KV37B
KV47B
KV57B
KV67B
KV77B
KV87B
KH..B
Execução com pés / eixo oco / disco de contração
KH37B
KH47B
KH57B
KH67B
KH77B
KH87B
KF..
Versão com flange B5
KF37
KF47
KF57
KF67
KF77
KF87
KAF..
Versão com flange B5 / eixo oco
KAF37
KAF47
KAF57
KAF67
KAF77
KAF87
KVF..
Versão com flange B5 / eixo oco / eixo oco estriado
KVF37
KVF47
KVF57
KVF67
KVF77
KVF87
KHF..
Versão com flange B5 / eixo oco / disco de contração
KHF37
KHF47
KHF57
KHF67
KHF77
KHF87
KA..
Eixo oco
KA37
KA47
KA57
KA67
KA77
KA87
KV..
Eixo oco / eixo oco estriado
KV37
KV47
KV57
KV67
KV77
KV87
KH..
Eixo oco / disco de contração
KH37
KH47
KH57
KH67
KH77
KH87
KT..
Eixo oco / TorqLOC®
KT37
KT47
KT57
KT67
KT77
KT87
KAZ..
Versão com flange B14 / eixo oco
KAZ37
KAZ47
KAZ57
KAZ67
KAZ77
KAZ87
KVZ..
Versão com flange B14 / eixo oco / eixo oco estriado
KVZ37
KVZ47
KVZ57
KVZ67
KVZ77
KVZ87
KHZ..
Versão com flange B14 / eixo oco / disco de contração
KHZ37
KHZ47
KHZ57
KHZ67
KHZ77
KHZ87

Versão
Tamanho
97
107
127
157
167
187
K..
Execução com pés
K97
K107
K127
K157
K167
K187
KA..B
Execução com pés / eixo oco
KA97B
KA107B
KA127B
KA157B
KA167B
KA187B
KV..B
Execução com pés / eixo oco / eixo oco estriado
KV97B
KV107B
KV127B
KV157B
KV167B
KV187B
KH..B
Execução com pés / eixo oco / disco de contração
KH97B
KH107B
KH127B
KH157B
KH167B
KH187B
KF..
Versão com flange B5
KF97
KF107
KF127
KF157
KF167
KF187
KAF..
Versão com flange B5 / eixo oco
KAF97
KAF107
KAF127
KAF157
KAF167
KAF187
KVF..
Versão com flange B5 / eixo oco / eixo oco estriado
KVF97
KVF107
KVF127
KVF157
KVF167
KVF187
KHF..
Versão com flange B5 / eixo oco / disco de contração
KHF97
KHF107
KHF127
KHF157
KHF167
KHF187
KA..
Eixo oco
KA97
KA107
KA127
KA157
KA167
KA187
KV..
Eixo oco / eixo oco estriado
KV97
KV107
KV127
KV157
KV167
KV187
KH..
Eixo oco / disco de contração
KH97
KH107
KH127
KH157
KH167
KH187
KT..
Eixo oco / TorqLOC®
KT97
KT107
KT127
KT157
KT167
KT187
KAZ..
Versão com flange B14 / eixo oco
KAZ97
KAZ107
KAZ127
KAZ157
KAZ167
KAZ187
KVZ..
Versão com flange B14 / eixo oco / eixo oco estriado
KVZ97
KVZ107
KVZ127
KVZ157
KVZ167
KVZ187
KHZ..
Versão com flange B14 / eixo oco / disco de contração
KHZ97
KHZ107
KHZ127
KHZ157
KHZ167
KHZ187

 
voltar Para cima