www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >

Módulo de posicionamento

Products
aplicação do acionamento: módulo de posicionamento
Sempre que o material é transportado, por exemplo, em aplicações de logística e transporte, é necessário controlar uma grande quantidade de sequências de movimentos. Estes são com frequência movimentos lineares na forma de sistemas de elevação, sistemas de deslocamento, esteiras de transporte e movimentos girantes em forma de mesas giratórias. Os movimentos de mesas giratórias ou distribuidores giratórios, por exemplo, são com frequência sincronizados. Esteiras de transporte, as chamadas esteiras sincronizadas, também representam aplicações operadas por pulsos.

Módulo de posicionamento
Mesas giratórias são uma aplicação específica do acionamento. O material é sempre transportado adiante através de pulsos com um determinado ângulo para o processamento posterior. Neste processo, o movimento geralmente ocorre em apenas num sentido de rotação. Uma outra aplicação do acionamento são os distribuidores giratórios. Neste caso, o material é distribuído em diversas posições; um posicionamento otimizado para o percurso é frequentemente necessário. A nova posição sempre é atingida utilizando o caminho mais curto.

A aplicação de esteiras de transporte sincronizadas é semelhante à aplicação de mesas giratórias. O material na esteira de transporte é sempre deslocado por pulsos com um determinado comprimento. Um ciclo completo da esteira de transporte corresponde a um movimento de 360° da mesa giratória.


A solução com MOVIDRIVE®
Parametrizar ao invés de programar
A solução de acionamento com MOVIDRIVE® é baseada no módulo aplicativo "Módulo de posicionamento". O módulo aplicativo "Módulo de posicionamento" é parte integrante do software MOVITOOLS® MotionStudio para MOVIDRIVE® e pode ser acessado logo após a compra da licença. Uma interface de fácil utilização guia você ao longo do processo de parametrização. Tudo o que tem a fazer é introduzir os parâmetros necessários para a sua aplicação tais como posições, rampas e velocidades. O módulo aplicativo utiliza esta informação para criar o programa de controle, carregando-o em seguida no conversor. O MOVIDRIVE® assume então o completo controle do movimento. Assim, o controlador de nível superior é aliviado. Você pode selecionar se o conversor deve ser controlado pelas entradas digitais ou pelo fieldbus.



Ampla gama de funções
Não importa a diversidade de aplicações, a ampla gama de funções do módulo aplicativo "Módulo de posicionamento" fornece a solução correta para cada tarefa.


Controle de movimento com IPOSplus®
Uma função essencial do conversor de frequência MOVIDRIVE® utilizada nos módulos aplicativos é o controle sequencial e de posicionamento IPOSplus®. Baseado nas especificações, um programa IPOSplus® no MOVIDRIVE® controla a completa sequência de movimento do modo mais orientado à máquina possível.



Outras aplicações
Além de mesas giratórias, distribuidores giratórios e esteira sincronizada, naturalmente o módulo aplicativo "Módulo de posicionamento" também pode ser utilizado para outras aplicações. Alguns exemplos são:


Visão geral das vantagens


 
voltar Para cima