www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >
Interface Fieldbus "AS interface" / Distribuidores de Campo MOVIMOT
Documentação especial
Software
  Arquivo GSD SEW_6005.GSD para MOVIMOT® e interface fieldbus MQS (DPV1)
versão: 5.10
 
versão: 2.1 -20100108
Toda a documentação e software para este produto
Products
As interfaces fieldbus suportam a comunicação através de todos os sistemas fieldbus disponíveis PROFIBUS, PROFIsafe, INTERBUS, CANopen, DEVICENet e AS-Interface.

As interfaces fieldbus baseiam-se em uma caixa de ligação modular com os bornes de conexão e um módulo fieldbus conectável. Elas podem ser montadas diretamente no acionamento, no campo ou no distribuidor de campo.

A conexão do acionamento MOVIMOT® de rotação variável à rede é realizada através de bornes. A conexão de rede, de outros sensores, atuadores ou de motoredutores MOVI-SWITCH® sem controle pode ser realizada, dependendo da versão, com bornes ou conectores M12. Com as interfaces de diagnóstico e das mensagens LED é possível realizar o diagnóstico de irregularidades facilmente através da rede em caso de falha.

Os distribuidores de campo racionalizam a conexão dos acionamentos com a rede de alimentação, a tensão de controle 24 VCC e com o fieldbus. Eles baseiam-se na tecnologia das interfaces de rede com tecnologia de conexão adicional para a distribuição de rede. A montagem do distribuidor de campo próxima ao motor facilita a instalação descentralizada. Exatamente em caso de irregularidade, o sistema de conexão modular auxilia de modo eficiente na busca da irregularidade e na manutenção.

Os cabos híbridos fabricados pela SEW-EURODRIVE combinam e reúnem transmissão de energia, tensão de controle e comunicação em um único cabo e garantem uma blindagem compatível com EMC e impedâncias.

O cabo híbrido para a ligação do distribuidor de campo e do MOVIMOT® é ao mesmo tempo uma interface de comunicação, alimentação de rede e de tensão de controle em um único cabo, sendo fornecido com conector pré-fabricado.

Com um mínimo de trabalho, os acionamentos MOVIMOT® com cabos híbridos são conectados ao distribuidor de campo e estão prontos para funcionar. Em caso de manutenção, o conector é retirado sem a necessidade de conhecimentos especializados, o acionamento é trocado e a conexão é restabelecida rapidamente – ideal para todos os sistemas com demanda por alta disponibilidade.

Interfaces fieldbus MF
Interfaces fieldbus MQ
As interfaces fieldbus opcionais do tipo MQ.. baseiam-se na mesma tecnologia de carcaça e tecnologia fieldbus como as interfaces fieldbus MF.. Porém, elas possuem adicionalmente um controlador integrado com as seguintes funções:

Opcionais para interfaces fieldbus MF../MQ..

Opcionais para interfaces fieldbus MF../MQ..
Controle manual MFG11A
O controle manual MFG11A pode ser inserido ao invés de uma interface fieldbus em qualquer módulo de conexão MFZ.. e permite o comando manual de um acionamento MOVIMOT®.
Controle manual DBG60B
Com o controle manual DBG60B é possível controlar acionamentos MOVIMOT® por operação manual utilizando uma interface fieldbus. Além disso, as palavras de dados do processo podem ser exibidas no modo monitor.
O controle manual DBG60B é conectado diretamente na interface de diagnóstico fieldbus MF../MQ..

 
voltar Para cima