www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >

IHM - Interface Homem-Máquina DOP

Documentação
  Documentations for: IHM - Interface Homem-Máquina DOP
Products

Suas vantagens:

IHM - Interface Homem-Máquina DOP
Modernos conversores e controladores assumem cada vez mais funções técnicas de controle. Especialmente tarefas próximas ao acionamento como posicionamento, operação em sincronismo e movimento coordenado de vários acionamentos entre si, são realizados com alta precisão no conversor.

Com a funcionalidade crescente, também crescem as exigências relativas à operação, visualização e ao diagnóstico.

Os painéis de operação do tipo DOP (Drive Operator Panel) cumprem essas exigências e possibilitam funções novas e adicionais, como por exemplo, gerenciamento de receitas, função Dual driver, modo Passthrough ou servidor web integrado. Uma visualização e operação otimizadas do sistema podem ser realizadas de modo simplificado e seguro com os painéis de operação a qualquer momento e em qualquer lugar.

Assim, processos de produção podem ser otimizados continuamente e parâmetros individuais como velocidade, posições de destino, paradas, rampas podem ser adaptados de acordo com a demanda. O pré-requisito ideal para um sistema seguro e de alto rendimento.

Dados CAD para DOP


IHM - Interface Homem-Máquina DOP
Tipo DOP
Nesse processo, a funcionalidade dos painéis de operação DOP vai do display de textos de 2 x 20 caracteres até uma touch screen de 1024 x 768 pixels (em preparação).
Além disso, está disponível no programa uma unidade de controle manual que possibilita uma operação segura e de fácil uso, podendo também ser usada diretamente na máquina, através de funções adicionais de segurança como teclas de "Parada de emergência" e de "Confirmação".


Dados técnicos
Tipo de unidade
Indicação / LEDs
Teclado-membrana
Interfaces
Memória
DOP11B-10
  • 160 x 32 pixels (monocromático)
  • 6 LEDs
IP66 Teclado-membrana com
  • Teclas de navegação
  • Bloco de teclas numéricas
  • 6 teclas de função
  • RS-485, RS-232
  • Ethernet opcional
500 Kbytes
DOP11B-15
  • 240 x 64 pixels (monocromático)
  • 6 LEDs
IP66 Teclado-membrana com
  • Teclas de navegação
  • Bloco de teclas numéricas
  • 6 teclas de função
  • RS-485, RS-232
  • Ethernet opcional
500 Kbytes
DOP11B-20
  • 240 x 64 pixels (16 tons de cinza)
  • 16 LEDs
IP66 Teclado-membrana com
  • Teclas de navegação
  • Bloco de teclas numéricas
  • 6 teclas de função
  • RS-485, RS-232
  • Ethernet, USB
12 MB
DOP11B-25
  • 5,7", 320 x 240 pixels (16 tons de cinza)
  • Touch screen
  • RS-485, RS-232
  • Ethernet, USB
12 MB
DOP11B-30
  • 5,7", 320 x 240 pixels (64k cores)
  • Touch screen
  • RS-485, RS-232
  • Ethernet, USB
12 MB
DOP11B-40
  • 5,7", 320 x 240 pixels (64k cores)
  • 16 LEDs
IP66 Teclado-membrana com
  • Teclas de navegação
  • Bloco de teclas numéricas
  • 6 teclas de função
  • RS-485, RS-232
  • Ethernet, USB
12 MB
DOP11B-50
  • 10,4", 800 x 600 pixels (64k cores)
  • Touch screen
  • RS-485, RS-232
  • Ethernet, USB
12 MB
DOP11B-60
  • 15", 1024 x 768 pixels (64k cores)
  • Touch screen
  • RS-485, RS-232
  • Ethernet, USB
12 MB
Painel de operação móvel DOP M70
  • 6,5", 640 x 480 pixels (64k cores)
  • Touch screen
  • Teclado-membrana (IP66) com 8 teclas de função
  • RS-485 ou
  • Ethernet, USB
12 MB


HMI-Builder

A programação dos painéis de operação é realizada com o software de operação HMI-Builder, sendo que o software funciona de acordo com o princípio "What you see is what you get". O usuário já vê durante a programação como a visualização será representada para o próximo usuário. O HMI-Builder disponibiliza uma biblioteca de objetos com uma grande seleção de objetos estáticos e dinâmicos. Estes objetos são representados através de símbolos simples e ilustrativos. O usuário simplesmente seleciona e edita os objetos e recebe sua tela personalizada de exibição.

 
voltar Para cima