www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >
Geared Torque Motor
Documentação especial
  Instruções de Operações: Motores, Motores com freio CA DR/DZ/DX/DTE/DVE, Servomotores Assíncronos CT/CV
Toda a documentação e sofware para este produto
Products
movimento curto com posição de parada, com rotor travado

Os motores giromagneto SEW são motores CA projetados para operarem com torque nominal em parada (torque de partida). Eles são equivalentes às molas com deformação elástica ilimitada.

Os motoredutores giromagneto movimentam tampas, portões ou equipamentos de mudança de via. Eles também são muito utilizados em aplicações como bobinagem e enrolador de cabos, pois são motores classificados como categoria D de acordo com a NBR7094. A categoria D é uma curva onde o torque nominal do motor é atingido com a rotação 0 rpm. Também é possível, sob tensão, ser guiado temporariamente por um outro acionamento na rotação para em seguida continuar a funcionar com força própria.
As tensões de conexão e grau de proteção dos motores giromagneto da SEW correspondem às tensões dos motores CA da SEW.

A característica elétrica permite operar o motor giromagneto continuamente em Dimensionamento I com o torque de partida permitido sem considerar o número de partidas por hora.

Na operação dos motores giromagneto em dimensionamento II, é aumentado o torque de partida atingível para o triplo do valor. Esta operação é permitida apenas temporariamente (modo de operação S3/15 % de duração de conexão) ou continuamente com ventilação forçada no motor.

As dimensões dos motores giromagneto MZ/MX são idênticas às dimensões dos motores CA DZ/DX do mesmo tamanho (ver também catálogo de "Motoredutores").

Os motores giromagneto são agrupados no sistema modular como motoredutores. Visto que, devido às condições térmicas, os motores giromagneto fornecem torque menor comparados aos motores CA da mesma estrutura, resultando em uma faixa maior de combinações possíveis com redutores.

Motores giromagneto 750 rpm 50 Hz

Tipo
Dimensionamento I para regime contínuo S1:
Dimensionamento II para operação intermitente S3/15 % ED ou regime contínuo com ventilação forçada
apenas para montagem de redutores
Ma mot [Nm]
cos ϕA
Ia em 400 V ±10 % [A]
Ma mot [Nm]
cos ϕA
Ia em 400 V ±10 % [A]
RZ Ø [mm]
MZ 71 D 8
0.4
0.77
0.20
1.2
0.77
0.60
10
MZ 80 K 8
0.6
0.77
0.30
1.8
0.77
0.90
12
MZ 80 N 8
0.8
0.75
0.31
2.4
0.75
0.93
12
MZ 90 S 8
1.5
0.76
0.43
4.5
0.76
1.29
12
MZ 100 LS 8
2.0
0.71
0.57
6.0
0.71
1.71
12
MZ 100 L 8
2.5
0.70
0.66
7.5
0.70
1.98
12
MX 132 S 8
3.5
0.64
1.05
10.5
0.64
3.15
14
MX 160 M 8
5.0
0.53
2.0
15
0.53
6.0
22

Motores giromagneto 900 rpm 60 Hz

Tipo
Dimensionamento I para regime contínuo S1
Dimensionamento II para operação intermitente S3/15 % ED ou regime contínuo com ventilação forçada
apenas para montagem de redutores
Ma mot [Nm]
cos ϕA
Ia em 460 V ±10 % [A]
Ma mot [Nm]
cos ϕA
Ia em 460 V ±10 % [A]
RZ Ø [mm]
MZ 71 D 8
0.4
0.75
0.22
1.2
0.75
0.66
10
MZ 80 K 8
0.6
0.75
0.31
1.8
0.75
0.93
12
MZ 80 N 8
0.8
0.71
0.33
2.4
0.71
0.99
12
MZ 90 S 8
1.3
0.70
0.44
3.9
0.70
1.32
12
MT 100 LS 8
1.8
0.67
0.56
5.4
0.67
1.68
12
MZ 100 L 8
2.3
0.65
0.68
6.9
0.65
2.04
12
MX 132 S 8
3.2
0.58
0.96
9.6
0.58
2.88
14
MX 160 M 8
4.5
0.48
2.15
13.5
0.48
6.45
22

 
voltar Para cima