Products
Unidade de diagnóstico de vibração DUV10A - diagnóstico do acionamento através da análise de vibração para manutenção preventiva
A SEW-EURODRIVE oferece com a unidade de diagnóstico DUV10A um sensor perfeito para monitorar rolamentos e engrenamentos de
modo simples e confiável. A unidade de diagnóstico DUV10A mede o ruído da estrutura e calcula a partir disso o espectro de
frequência. Baseado neste espectro de frequência, o estado do rolamento e dos engrenamentos é continuamente avaliado. Neste
processo, o sensor de vibração da estrutura e o sistema eletrônico de medição são completamente integrados na unidade de diagnóstico.
Visão geral da unidade de diagnóstico DUV10A
-
Intervalos de manutenção podem ser planejados de acordo com a aplicação
-
Registro, processamento e avaliação dos dados de modo descentralizado
-
Reconhecimento do desgaste do rolamento e do engrenamento em tempo real
-
Reconhecimento e leitura do estado do rolamento e do engrenamento e/ou da progressão de danos de modo simplificado. As cores
verde, amarelo e vermelho indicam a condição dos rolamentos e engrenamentos
-
Opções de monitoração: é possível a leitura diretamente no sensor ou visualização externa através das saídas de comutação
(conexão da DUV10A possível com system bus)
-
Parametrização através da interface RS-232
-
Livre parametrização é possível através do responsável pela utilização do sistema
-
Monitoração de até 5 frequências de rolamentos com um sensor
-
Alternativa: diagnóstico de 20 frequências individuais (p. ex. frequência de engrenamento do dente, desbalanceamento)
-
Monitor de nível que controla o espectro de vibrações