www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >
Diagnostic Unit Oil-Aging
Documentação
  Documentations for: Diagnostic Unit Oil-Aging
Products
DUO10A - diagnóstico do óleo do redutor através da análise térmica para manutenção.

A SEW-EURODRIVE oferece com a unidade de diagnóstico DUO10A o sensor perfeito que registra a vida útil do óleo do redutor e indica de modo altamente confiável o momento de uma troca de óleo. Um sensor térmico integrado ao redutor mede a temperatura do óleo e passa esta informação para a unidade de avaliação que calcula o tempo restante até a próxima troca para o tipo de óleo especificado. Neste processo, a unidade de diagnóstico considera o processo de oxidação dos diversos óleos sob ação da temperatura.

Visão geral da unidade de diagnóstico DUO10A


 
voltar Para cima