www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >
Conversores de freqüência MOVIDRIVE® B
Documentação especial
  Instruções de Operações: MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Software
  Arquivos GSD para SEW_6003.GSD DP-V1 V.3.0 e DP V1.50 para MOVIDRIVE® MDx60A + DFP21A , MOVIDRIVE®compact MCH41, MOVIDRIVE® MDx61B + DFP21 B
versão: 1.5
  MOVITOOLS®
versão: 4.90 Edition April 2010
  Arquivos EDS para DFE13B
versão: 1.4 - 01.08.2007
  Ethernet/IP Master para DFE13B
versão: 2.2 - 15.02.2011
  Arquivos EDS para A funcionalidade firmware "CANopen"
versão: 1.6 - 14.08.2006
  Ethernet Industrial: PROFINET IO
versão: 1.0 - 20050318
  Arquivos GSD para Arquivos GSD SEW_6009_GSD para operação gateway da interface PROFIBUS DFP21B
versão: 5.30
  Arquivos XML para DFE24B para MOVIDRIVE® B e operação gateway da interface EtherCAT DFE24B para MOVITRAC® 07A e MOVIRAC® B.
versão: (File version) 1.04 - 05.02.2010
 
versão: 5.70 - build 5.7.0.2
  Arquivos GSD para DFS (PROFIBUS/PROFIsafe)
versão:
  GSDML para PROFINET IO MOVIDRIVE® MDx61B e MOVITRAC B + DFE32B (2 Port)
versão: 2.1 – 20070428
  GSDML para PROFINET IO MOVIDRIVE® MDx61B e MOVITRAC B + DFE32B (2 Port)
versão: 2.1 – 20070428
  Arquivos EDS para DFE33B para MOVIDRIVE® B e operação gateway da interface EtherNet/IP DFE33B
versão: 1.0 - 14.08.2007
  Create_HardwareDB
versão: 2.0.0.0
  MOVIDRIVE© Módulo de Aplicação AMA0801
versão: 2.01
  SEW_600D.GSD para Gateway Advanced UFF41B
versão: 1.00
Toda a documentação e software para este produto
Products
Suas vantagens:

A nova geração de conversores de frequência da SEW-EURODRIVE chama-se MOVIDRIVE® MDX60/61B. Os novos conversores de frequência MOVIDRIVE® versão B possuem mais funções na unidade básica, ampla faixa de potência, maior capacidade de sobrecarga e um conceito modular de unidade. Assim, acionamentos CA são controlados sem limitações com a mais moderna tecnologia digital na faixa de potência de 0,55 até 250 kW.

Com MOVIDRIVE® no que se refere à dinâmica e qualidade de controle, também em motores CA assíncronos, são possíveis características que até o momento só podiam ser atingidas com motores de corrente contínua. Através do controle integrado e da possibilidade de expansão, através de opcionais de tecnologia e comunicação, possibilitam sistemas de acionamento que são projetados visando uma maior versatilidade no que se refere à variedade de aplicações, ao planejamento de projeto, à colocação em operação e funcionamento.

MOVIDRIVE® MDX 60/61B
Conversor de alto desempenho para acionamentos dinâmicos na faixa de potência 0,55 ... 315 kW. Grande variedade de aplicações devido a diversas opções de expansão com opcionais de tecnologia e comunicação. Conexão à rede de alimentação trifásica 220 VCA e 380 ... 500 VCA.

Dados técnicos
Conexão à rede de alimentação
Faixa de potência [kW]
200/240 V / trifásica
1,5 ... 37
380/500 V / trifásica
0,55 ... 315

Versão padrão
As unidades são equipadas, como padrão, com o sistema de controle sequencial e de posicionamento IPOSplus® e podem ser ampliadas com os opcionais oferecidos. Faz parte do equipamento desta série a proteção contra religamento automático conforme EN954-1, categoria de segurança 3. A versão padrão pode ser reconhecida nos dígitos "00" no final da denominação do tipo.

Versão aplicação
Além das características da versão padrão, estas unidades incluem as funções tecnológicas "Came eletrônico" e "Operação em sincronismo interno". Além disso, é possível utilizar todos os módulos aplicativos disponíveis no software MOVITOOLS® MotionStudio com as unidades na versão tecnológica. A versão tecnológica pode ser identificada com os dígitos "0T" no final da descrição do tipo.

Módulos aplicativos
As unidades na versão aplicação oferecem ao usuário o acesso aos módulos aplicativos. Módulos aplicativos são programas de controle padronizados para a solução das tarefas de posicionamento, bobinagem e controle. Os módulos aplicativos oferecem ao usuário as seguintes vantagens:

Opcionais para MOVIDRIVE® B

Opcionais
DBG60B
Controle manual
DEH11B / DER11B / DEH21B / DIP11B
Placas de encoder / e de resolver para HIPERFACE® / resolver / valor absoluto
UWS21B / USB11A
Interface serial para comunicação com PC
DIO11B
Placa de entrada/saída
DFP21B / DFI11B / DFI21B / DFE11B / DFE12B / DFE32B / DFE13B / DFE33B / DFE24B / DFD11B / DFC11B
Interfaces para PROFIBUS, INTERBUS, INTERBUS-LWL, Modbus/TCP, PROFINET, EtherNet, EtherCat, DeviceNet, CANopen
DRS11B
Placa de sincronismo angular
DCS21B / DCS31B
Monitor de segurança
DFS11/12/21/22
Interfaces fieldbus PROFIsafe® seguras PROFIBUS/PROFINET
DHP11B / DHE41B / DHF41B
Placas MOVI PLC

Outros opcionais

Acessórios e opcionais
Software de operação MOVITOOLS® MotionStudio
O MOVITOOLS® MotionStudio é um pacote de programas com o qual o usuário pode facilmente colocar em operação, parametrizar e diagnosticar o conversor de frequência MOVITRAC® B e o conversor de frequência MOVIDRIVE® MDX60/61B.
Módulo regenerativo MDR60A
Com o módulo regenerativo MDR60A, é possível alimentar várias unidades com potência através de uma conexão à rede de alimentação. No modo regenerativo, a potência é realimentada para a rede de alimentação. Através da utilização da MDR60A, economiza-se energia e facilita-se a instalação.
Resistores de frenagem BW
Os resistores de frenagem da série BW são disponíveis como geradores para a operação do conversor de frequência MOVITRAC® B e do conversor de frequência MOVIDRIVE® MDX60/61B.
Bobina de rede ND
As bobinas de rede ND aumentam a proteção contra sobretensão dos conversores. Uma característica importante em redes industriais pouco elaboradas, particularmente quando o conversor está instalado nas proximidades do transformador do sistema de alimentação.
Filtro de rede NF
Para a instalação compatível com EMC de acordo com EN 55011, estão à disposição os filtros de rede da série NF que suprimem a emissão de interferências no lado da rede de conversores. A classe de valor limite B é mantida no lado da rede com estes filtros de rede.
Bobinas de saída HD
As bobinas de saída da série HD suprimem a irradiação de interferências do cabo não blindado do motor. Deste modo, é cumprida a classe de valor limite B de acordo com EN 55011 no lado do motor em caso de instalação compatível com EMC. Em relação à instalação compatível com EMC, a bobina de saída representa assim a alternativa para o cabo blindado do motor.
Filtros de saída HF
Os filtros de saída da série HF são filtros senoidais para a tensão de saída de conversores. Os filtros de saída são utilizados em acionamentos de grupos de motores para suprimir as capacitâncias parasitas nos cabos do motor e em cabos do motor longos para evitar picos de tensão.

 
voltar Para cima