www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >

Controle de gruas e pontes rolantes

Products
aplicação do acionamento: controle de gruas e pontes rolantes
Cargas têm que ser levantadas e deslocadas em quase todas as áreas industriais no mundo inteiro. Por exemplo, em canteiros de obras, depósitos, pátios de montagem e pavilhões de produção.

Controle de gruas e pontes rolantes
Isso é realizado com guindastes para construção, guindastes de pórtico, talhas, mecanismos de elevação e de deslocamento. Os acionamentos para tal devem ser operados manualmente (controle no chão) ou controle remoto (controle pelo rádio). É óbvio que dispositivos de segurança necessários como reconhecimento de carga ou controle de chave fim de curso também devem ser instalados.

Uma aplicação típica para o controle de gruas é o guindaste de pórtico. Neste caso, o controle de gruas pode ser utilizado para os dois eixos de deslocamento e também para o eixo de elevação. A distância de deslocamento nos dois eixos de deslocamento deve ser limitada por uma chave fim de curso. Além das chaves fim de curso, normalmente são instaladas chaves para reduzir a velocidade no final do percurso. Por questões de segurança, é necessário monitorar as chaves fim de curso. A redução de velocidade em função da carga otimiza a utilização da potência instalada no eixo de elevação.


A solução com MOVIDRIVE®
Parametrizar ao invés de programar
A solução de acionamento com MOVIDRIVE® é baseada no módulo aplicativo "Controle de gruas e pontes rolantes", que é parte integrante do software MOVITOOLS® MotionStudio para MOVIDRIVE® e pode ser acessado logo após a compra da licença. Uma interface de fácil utilização guia você ao longo do processo de parametrização. Tudo o que tem a fazer é introduzir os parâmetros necessários para a sua aplicação tais como valores nominais fixos, rampas e velocidades.

O módulo aplicativo utiliza esta informação para criar o programa de controle, carregando-o em seguida no conversor. O MOVIDRIVE® assume então o completo controle de movimento. O usuário pode então optar se o conversor deve ser controlado com seleção variável de rotação ou com valores nominais fixos.


Ampla gama de funções
Não importa a diversidade de aplicações para o controle do guindaste ou ponte rolante, a ampla gama de funções do módulo aplicativo fornece a solução correta para cada tarefa.



Controle de movimento com IPOSplus®
Uma função essencial do conversor de frequência MOVIDRIVE® utilizada nos módulos aplicativos é o sistema de controle sequencial e de posicionamento IPOSplus®. Baseado nas especificações, um programa IPOSplus® no MOVIDRIVE® controla a completa sequência de movimento do modo mais orientado à máquina possível.


Outras aplicações
Além dos guindastes de pórtico, o módulo aplicativo "Controle de gruas" também pode ser utilizado para outras aplicações. Alguns exemplos são:


Visão geral das vantagens

 
voltar Para cima