www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >
Controle de Acionamento Descentralizado MOVIPRO®
Software
 
versão: 1.1 - 26.11.2009
  PROFINET IO GSDML Dados para Gateway Advanced UFR41B e MOVI-PLC DHR41B
versão: 2.1
  Arquivos EDS para MOVIPRO®-A Nível de função "Classic"
versão: 1.1 - 23.04.2008
 
versão: 1.2 - 07.07.2009
Products
Cada aplicação para tecnologia de transporte exige um conceito de acionamento que corresponde à capacidade de carga necessária e à velocidade de transporte desejada, ou aos espaços existentes e às condições ambientais especiais.


O MOVIPRO®-SDC é adequado tanto para aplicações de transporte horizontais como verticais:
  • Integração de todas as funções
  • Instalação descentralizada até 15 kW
  • Plataforma tecnológica comprovada
  • Abrangente conceito de sistemas
Áreas de utilização:
  • Plataformas elevatórias tipo tesoura
  • Estações de elevação
  • Transportadores
  • Distribuidores rotativos
  • Mesas giratórias
  • Garfos telescópicos em sistemas de armazenamento vertical
O MOVIPRO®-SDC conquista o cliente sobretudo pelo seu design robusto, quando a segurança e posicionamentos exatos são necessários na aplicação. Modular, padronizado e com componentes de software parametrizáveis livremente - o controle descentralizado de acionamento e de posicionamento MOVIPRO®-SDC facilita a integração de diversas funções e reduz a complexidade da máquina ou do sistema.
MOVIPRO®-SDC - Visão geral
Integração das funções
  • Faixa de potência 4 …15 kW
    • Tamanho 1: 4 kW, 7,5 kW
    • Tamanho 2: 11, 15 kW / operação sem ventilação até 11 kW
  • Controle da rotação e posicionamento via módulos aplicativos padronizados
  • Realimentação de encoder opcional para motores
  • Sistema integrado de controle do freio com diversas tensões de frenagem
  • PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PROFIBUS, DeviceNet
  • STO, opcional via PROFIsafe
  • 12 DI + 4 DIO integradas
  • Conectores de engate rápido para energia, motor e encoder
  • Memória local para parâmetros
  • Grau de proteção IP54
  • Chave de manutenção opcional
  • Unidade de conexão opcional, separável, para rede de potência linear
Flexibilidade
  • Comunicação através de todos os fieldbus disponíveis garante a independência regional
  • A comunicação opcional de segurança com PROFIsafe apoia os mais novos conceitos de segurança de sistemas.
  • A mais moderna tecnologia de conexão, baseada em conectores, garante uma instalação e colocação em operação sem irregularidades.
  • Conversor parametrizável suporta uma ampla gama de motores (assíncronos e síncronos), de motores DRS Standard até motores DRP Alto Rendimento e motores CMP.
Uniformidade
  • Conceito uniforme de sistemas para toda a tecnologia de manipulação de materiais:
    • Topologia de instalação (energia, rede)
    • Operação, ajuste de parâmetro, diagnósticos

 
voltar Para cima