|
CMS
|
|
Os servofusos do tipo CMS são equipados com rotores de ímãs permanentes e trabalham de modo extremamente preciso, potente
e rápido. Combinados com conversores de frequência SEW-EURODRIVE, surgem soluções econômicas e de menos consumo de energia
que garantem alta segurança de processo na operação de sistemas, podendo ser integrados facilmente em sistemas de automação,
como por ex., sistemas de soldagem e unidades robóticas.
|
|
Dados técnicos
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tipo
|
CMS50S
|
CMS50M
|
CMS63S
|
CMS63S
|
CMS71L
|
||||||||
|
Torque máximo [Nm]
|
5.2
|
5.21
|
11.1
|
11.1
|
31.4
|
||||||||
|
Torque estático [Nm]
|
1.3
|
2.4
|
2.9
|
5.3
|
9.5
|
||||||||
|
Fuso
|
KGT2
|
PGT3
|
KGT
|
PGT
|
KGT
|
PGT
|
|||||||
|
Rotação [rpm]
|
3000 / 4500 / 6000
|
3000 / 4500 / 6000
|
2000 / 3000 / 4500
|
||||||||||
|
Passo do fuso [mm]
|
5
|
6
|
5
|
6
|
5
|
10
|
6
|
5
|
|||||
|
Diâmetro do fuso [mm]
|
15
|
25
|
20
|
25
|
20
|
32
|
24
|
||||||
|
Máxima força de avanço contínua [N]4
|
1300
|
2200
|
2400
|
2800
|
4100
|
5200
|
3600
|
6700
|
7200
|
||||
|
Pico da força de avanço [N]5
|
5300
|
10000
|
10000
|
17000
|
15000
|
20000
|
|||||||
|
Curso nominal [mm]
|
70
|
150
|
300
|
70
|
150
|
300
|
100 / 200 / 400 / 600
|
100 / 200
|
100 / 200 / 400 / 600
|
100 / 200
|
200
|
350
|
200
|
|
Velocidade máxima [mm/s]
|
375
|
210
|
375
|
210
|
450
|
375
|
450
|
375
|
500
|
200
|
250
|
||
|
1) Máximo torque admissível
2) Fuso de esferas 3) Fuso com rolos planetários 4) Com uma rotação de 5 – 50 rpm 5) Depende da corrente máxima do conversor, da carga dinâmica ou estática do fuso. |
|||||||||||||
| voltar Para cima |