www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >
Cálculo para bobinador
Products
aplicação do acionamento: calculadora para bobinador/desbobinador
Calculadoras para bobinador/desbobinador são utilizadas quando material em rolos é desenrolado para o processamento posterior ou é reenrolado após o processamento. Isto ocorre, por exemplo, na indústria de papel, plástico, chapas metálicas e indústria têxtil. Nestes setores, é de grande importância que a velocidade do transporte de material seja constante. A rotação do rolo de material é alterada na proporção inversa do raio. Para evitar que o material se rasgue, este é enrolado suavemente e sem solavancos, e a força de tração permanece constante. A descrição seguinte de aplicação de acionamento é baseada em dois desbobinadores.


A solução com MOVIDRIVE®
Conexão via system bus
A solução MOVIDRIVE® parte do princípio que cada desbobinador e cada bobinador é acionado pelo seu próprio motor. Os dois conversores de frequência MOVIDRIVE® são conectados com o system bus (SBus) disponível por padrão. Encoders externos podem ser evitados no trecho através da troca de dados entre os conversores. O conversor pode reconhecer uma possível ruptura. Um enfiador automático garante que o processo continue o mais rápido possível.


Guia com cilindro esticador
No processamento posterior sincronizado, a guia em torno do cilindro esticador é ampliada. O cilindro esticador atua como um amortecedor para compensar as oscilações da força de tração e choques de carga decorrentes da operação sincronizada. A posição do cilindro esticador é determinada por um potenciômetro e o sinal é enviado para o MOVIDRIVE® do bobinador.



IPOSplus®
Uma função significativa dos conversores de frequência MOVIDRIVE®, o sistema de controle sequencial e de posicionamento IPOSplus®, entra agora em ação. Ele faz do MOVIDRIVE® uma verdadeira calculadora de enrolamento. Um programa IPOSplus® no MOVIDRIVE calcula o valor nominal do torque e/ou valor nominal da rotação do desbobinador baseando-se nas rotações do desbobinador e bobinador e na especificação da força de tração permitida (por exemplo, através do fieldbus de um CLP).



Visão geral das vantagens


 
voltar Para cima