www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >
Basics / Technology
Products
ETHERNET industrial
A utilização da tecnologia de informação em sistemas industriais ganha uma importância cada vez maior. O acesso aos dados técnicos da produção deve ser possível com um simples apertar de tecla em qualquer PC da empresa sem que seja necessário um software adicional de um fabricante específico. Neste processo, é necessário garantir tanto a comunicação vertical de dados com o nível de controle em banda larga quanto a comunicação horizontal de dados do processo entre o controle e a aplicação (por ex., conversores de frequência).


ETHERNET – um sistema de rede com muitas vantagens:


Funções
Comunicação de dados do processo através dos protocolos opcionais PROFINET IO/RT, ETHERNET/IP ou Modbus TCP para um acesso simples e rápido entre o nível de controle e o nível de campo
Controle e diagnóstico através da ETHERNET - operação, diagnóstico e manutenção locais no nível de campo
Servidor web integrado para diagnóstico dos acionamentos através do Internet Explorer
Backup de dados central no nível de controle
Parametrização e programação utilizando MOVITOOLS® MotionStudio através da ETHERNET
Redução de custos de instalação e manutenção devido à eliminação da necessidade de uma rede de diagnóstico adicional

EtherCAT e Motion Control – Ethernet industrial de alta velocidade
Sistemas de servoacionamento: servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS® com XFE24A
Controle de movimento
Com sincronização através de processamento distribuído e um ciclo de sincronização de sincronização de 0,5 ... 10 ms, a comunicação “hard-real time” oferece os seguintes modos de operação para conversores de frequência MOVIDRIVE® e servoconversores de múltiplos eixos MOVIAXIS®:
  • Operação de controle do movimento de alto desempenho com funções calculadas de modo centralizado e ajuste da rotação, posição ou torque em sincronismo por pulso
  • Utilização das funções integradas de controle do movimento como came eletrônico, redutor eletrônico, touch probe, posicionamento etc. através de controle com sincronismo por pulso
  • Operação CLP clássica
Conversor de frequência MOVIDRIVE® com DFE24A
Conversor de frequência MOVITRAC® com DFE24A
Operação CLP
Na operação CLP clássica, são transmitidos os dados do processo não sincronizados (como valor de controle e de estado, valores de rotação ou valores nominais e atuais de posição). Além do controle dos módulos aplicativos (posicionamento, módulos, bobinadores etc) no conversor de frequência MOVIDRIVE®, ele também possibilita a operação dos conversores de frequência MOVITRAC® e de outros acionamentos SEW com interface SBus para tarefas simples de acionamento.
Através de uma interface gateway com o mestre EtherCAT, é garantido o acesso de engenharia ilimitado por ex., MOVITOOLS® MotionStudio até o nível do acionamento.
Aplicações com acionamentos SEW, conectados via gateway DFE24B


 
voltar Para cima