www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >
Acessórios
Products
A SEW-EURODRIVE oferece opcionais de conectores e de cabos de encoder respectivamente pré-fabricados para todos os motores e motoredutores.

Eles são confeccionados de tal modo que podem auxiliar o trabalho do acionamento de modo ideal a qualquer momento, podendo ser conectados facilmente e de modo seguro com o respectivo motor.

Conexões de cabo para servomotores CMP
Tipo do motor
Conector de potência
Equipamento eletrônico
CMP 40-63
Motor: SM1
Conversor de frequência MOVIDRIVE®
Motofreio: SB1
CMP 71-100
Motor: SM1, SMB
Conversor de frequência MOVIDRIVE®
Motofreio: SB1, SBB
CMP 40-63
Motor: SM1
Servoconversor MOVIAXIS®
Motofreio: SB1
CMP 71-100
Motor: SM1, SMB
Servoconversor MOVIAXIS®
Motofreio: SB1, SBB

Tipo do motor
Conector do encoder
Eletrônica de acionamento
CMP 40-100
Resolver RH1M
Conversor de frequência MOVIDRIVE®
CMP 40-63
HIPERFACE® AK0H, EK0H, AS1H, ES1H
Conversor de frequência MOVIDRIVE®
CMP 71-100
HIPERFACE® AK0H, EK1H, AK1H
Conversor de frequência MOVIDRIVE®
CMP 40-100
Resolver RH1M
Servoconversor MOVIAXIS®
CMP 40-63
HIPERFACE® AK0H, EK0H, AS1H, ES1H
Servoconversor MOVIAXIS®
CMP 71-100
HIPERFACE® AK0H, EK1H, AK1H
Servoconversor MOVIAXIS®

Conexões de cabo para motores CA DR
Conexão direta
Tipo do motor
Tipo de encoder
Conexão do lado do encoder
Conexão do conversor
DR71 – DR132
EI7S, EI76, EI72, EI71
Terminais
Terminais
Conversor de frequência MOVIDRIVE®
Conector M12
ES7S, ES7R, AS7W, AS7Y
Terminais
Conectores Sub D
Conversor de frequência MOVIDRIVE®
Tampa de conexão
DR160 – DR225
EG7S, EG7R, AG7W, AG7Y
Terminais
Tampas de conexão
DR315
EH7S
Conector M23
AH7Y
Terminais

Conexão através dos conectores fêmea intermediários
Tipo do motor
Tipo de encoder
Conexão do lado do encoder
Plugue adaptador
DR71 – DR132
ES7S, ES7R, AS7W
Terminais
Conector M23 (acoplamento)
Tampa de conexão
DR160 – DR225
EG7S, EG7R, AG7W
Terminais
Tampa de conexão

Conector fêmea intermediário
Conector M23 (conector)
Extensão
Conector M23 (acoplamento)

Conector fêmea intermediário
Conexão do conversor
Conector M23 (conector)
Extensão
Conector Sub D
Conversor de frequência MOVIDRIVE®

 
voltar Para cima