www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home >

Motoredutores

Documentação
  Documentations for: Motoredutores
Products
Campo de aplicação
A diretiva europeia 94/9/CE ou também ATEX estabelece novos regulamentos para o mercado europeu respectivo à proteção contra explosão para todos os tipos de dispositivos.

Assim, esta diretiva também é válida para motoredutores e motores. A diretiva europeia 94/9/CE é válida sem restrições desde 01.07.2003 para a utilização de motoredutores e motores dentro da União Europeia. Outros países europeus, como por exemplo a Suíça, também implementaram este regulamento.

Escopo
A SEW-EURODRIVE fornece motoredutores e motores com proteção contra explosão somente conforme o respectivo regulamento ATEX. Isso também se aplica aos opcionais e acessórios à prova de explosão.

A SEW-EURODRIVE fornece motoredutores e motores das seguintes categorias:

para a utilização nas zonas 1, 21, 2 e 22.

Zona
Unidades utilizáveis
Gases
Presença de atmosfera explosiva
Gases
Segurança
0
20
constantemente, frequentemente, por longos períodos de tempo
 
1
21
ocasionalmente
II2G
II2D
Elevada
2
22
raramente, por pouco tempo
II2G
II2D
II3G
II3D
Normal

Certificado de teste de protótipo da CE conforme ATEX
Motores CA assíncronos à prova de explosão da categoria 2 (94/9/CE) em combinação com conversores de frequência SEW

Visão geral das vantagens desta combinação em relação ao motor CA assíncrono na proteção do tipo "d" (EN 60079-1; proteção à prova de chamas):

Em área de misturas atmosféricas explosivas (ar/gás e gás/ar-poeira), é necessário observar e cumprir as orientações. A SEW-EURODRIVE garante isso através da experiência e competência de vários anos, que é constantemente ampliada através de novos produtos e atualizações.

Este tipo básico de autorização foi executado com todos os motores SEW de 4 polos da categoria 2. Os certificados de todos os motores eDZ e eDX estão disponíveis.

As novas aprovações para o motor foram realizadas de acordo com as novas normas europeias válidas para a proteção contra explosão.

Gás (EN 60079-0; EN 60079-7) e poeira (EN 61241-0; EN 61241-1).

Estes motores cumprem as exigências definidas do equipamento para a utilização em áreas potencialmente explosivas da categoria 2 da diretriz 94/9/CE (ATEX 95). Um dispositivo para a monitoração direta da temperatura em combinação com os parâmetros definidos do conversor de frequência oferecem a maior proteção possível contra um aquecimento inadmissível devido a sobrecarga.

Dados técnicos
Motores eDZ/eDX em 15 tamanhos
Prede [kW]
Mrede [Nm]
MCF [Nm]
IN-CF com 400 V / 50 Hz [A]
0.37 – 16.0
2.6 – 103.9
2.2 – 85.3
1.04 – 26.8

Em relação ao torque nominal da rede, alterou-se o valor de carga permitida com operação no conversor de frequência para os valores mostrados, de modo a garantir uma operação termicamente segura. As correntes para tensão 400 V / 50 Hz em conexão em estrela e as correntes para a conexão em triângulo 230 V / 50 Hz (ou 400 V / 87 Hz) devem ser calculadas com o fator √3.

Motores / Motoredutores à prova de explosão
Suas vantagens:

Motoredutores
Acionamentos à prova de explosão
A operação de sistemas e máquinas em atmosferas explosivas exige medidas especiais. Se não for possível evitar a formação de misturas explosivas (ar-gás ou ar-pó), é necessário utilizar acionamentos de proteção especiais. As normas e regulamentos respectivos regulam as possibilidades de utilização dos equipamentos dentro das zonas de perigo existentes. Elas também especificam os pré-requisitos de qualidade a serem cumpridos pelo fabricante de acionamentos.

Dados técnicos
Categoria / zona
Type
Faixa de potência [kW]
II3D / II3G
Motoredutores de engrenagens helicoidais R..D../II3
Motoredutores de eixos paralelos F..D../II3
Motoredutores de engrenagens cônicas K..D../II3
0.12 ... 75
Motoredutores de rosca sem-fim S..D../II3
0.12 ... 22
Motoredutores SPIROPLAN® W..D../II3
0.12 ... 0.75
II2D
Motoredutores de engrenagens helicoidais R..D../II2D
Motoredutores de eixos paralelos F..D../II2D
Motoredutores de engrenagens cônicas K..D./II2D
0.37 ... 22
Motoredutores de rosca sem-fim S..D../II2D
0.37 ... 22
Motoredutores SPIROPLAN® W..D../II2D
0.37 ... 0.75
II2G
Motoredutores de engrenagens helicoidais R..D../II2G
Motoredutores de eixos paralelos F..D../II2G
Motoredutores de engrenagens cônicas K..DG/II2D
0.15 ... 16
Motoredutores de rosca sem-fim S..D../II2G
0.15 ... 16
Motoredutores SPIROPLAN® W..D../II2G
0.15 ... 0.75
II2G_T4
Motoredutores de engrenagens helicoidais R..D../II2G_T4
Motoredutores de eixos paralelos F..D../II2G_T4
Motoredutores de engrenagens cônicas K..D./II2G_T4
0.15 ... 1.5
Motoredutores de rosca sem-fim S..D../II2G_T4
0.15 ... 1.5
Motoredutores SPIROPLAN® W..D../II2G_T4
0.15 ... 0.55

 
voltar Para cima