www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home > Resumo das notícias > Noticias
Noticias
11.04.2012
SEW-EURODRIVE lança nova geração de redutores planetários: Série XP Geração 2
 
News
A SEW-EURODRIVE, líder mundial no fornecimento de soluções em acionamentos como motoredutores, conversores de frequência e redutores de grande porte, inova mais uma vez com o lançamento do redutor planetário: Série XP Geração 2. A novidade é uma evolução da linha anterior e apresenta ao mercado sucroenergético uma série de melhorias.

 

O novo equipamento oferece inúmeros benefícios adicionais, tais como:

 

- Maior facilidade de instalação e manuseio, pela inclusão de olhais de suspensão incorporados à carcaça

- Maior robustez e confiabilidade mecânica, em função do novo projeto do conjunto de entrada, de otimizações na eficiência da lubrificação e da utilização de rolamentos com maior vida útil

- Maior resistência a cargas e fatores externos adversos, devido à utilização do novo conjunto de base de alta robustez, totalmente calculada a partir de dados reais colhidos em campo, por método de alta precisão matemática (elementos finitos)

- Maior vida útil, maior eficiência mecânica e menor nível de ruído, pela aplicação de tecnologia exclusiva no desenvolvimento de perfis engrenados de menor atrito e métodos de tratamento térmico de última geração.

 

Para a indústria sucroenergética, o Redutor planetário XP Geração 2 pode ser fornecido nas seguintes versões:

 

- montagem com pés ou braço de torque, - eixo de baixa rotação oco ou sólido, - flange para motor ou eixo cardan, - sistema de lubrificação forçada - acoplamento limitador de torque no eixo de alta e disco de contração - montagem de estágios de entrada ortogonais ou helicoidais

 

O redutores da Série XP da SEW-EURODRIVE possuem ainda como principais características alto torque de saída de até 7 mil kNm; carcaça composta de anéis forjados segmentados com estágios independentes, proporcionando maior eficiência na instalação e manutenção; utilização de quatro engrenagens satélites no último trem planetário, inovação apresentada ao mercado pela SEW, permitindo melhor distribuição do torque ao eixo de baixa rotação e melhor absorção de eventuais choques, sem comprometimento dos demais componentes do redutor; além de proporcionar redutores de menor massa e menores dimensões físicas e eixos, engrenagens e carcaças produzidos em ligas de aço especiais.

 

Vale lembrar que a SEW é pioneira na aplicação de redutores planetários para o acionamento elétrico de ternos de moendas no Brasil e no mundo. As primeiras aplicações surgiram no Brasil, em 1997, com a utilização de redutores planetários em cristalizadores.

 

Além da utilização dos redutores planetários em ternos de moenda, a linha de redutores industriais da SEW podem ser utilizados em: correias transportadoras, descarregadores/guinchos hyllo, mesas alimentadoras, esteiras de cana, esteiras para distribuição de bagaço, cristalizadores e difusores e em outros setores como o de papel e celulose, indústria de compensados, mineração, siderurgia, cimentos entre outros.