www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home > Resumo das notícias > Noticias
Noticias
28.07.2010
SEW-EURODRIVE APRESENTA LANÇAMENTOS NA FAIMINAS 2010
 
News
Com o objetivo de oferecer as mais modernas soluções em acionamentos, a SEW-EURODRIVE divulga durante a Faiminas 2010 - maior feira de automação industrial do estado de Minas Gerais - os principais lançamentos da empresa, entre os dias 28 a 30 de julho, em Belo Horizonte/MG.

 

Durante o evento, a SEW-EURODRIVE mostrará aos visitantes a conceituada linha de motoredutores de pequeno porte, linha de conversores de frequência, servoacionamentos e sistemas descentralizados.

Destaques Levando em consideração a exigência da indústria de alimentos e bebidas, química e farmacêutica por padrões elevados nas condições de higiene, a SEW-EURODRIVE apresenta ao mercado diversas soluções e lançamentos em acionamentos.

 

Uma das novidades da SEW-EURODRIVE para a Faiminas são os redutores de aço inoxidável KES37 e RES37. Lançados inicialmente no tamanho 37, esses equipamentos permitem a montagem de motores de aço inox através de flanges padrão ABNT/IEC e NEMA e atingem torque máximo de 200 Nm.

 

Os novos redutores podem ser aplicados em máquinas e sistemas que necessitam de limpeza intensiva, em áreas de manuseio de materiais e intralogística; ideais para a indústria alimentícia e de bebidas, farmacêutica e em áreas permanentemente úmidas, já que a sua superfície é fácil de limpar, sendo altamente resistente a ácidos e detergentes. Também foram praticamente eliminadas todas as reentrâncias onde sujeiras e líquidos pudessem ser acumulados.

 

Os redutores de engrenagens cônicas KES37 e os redutores de engrenagens helicoidais RES37 têm rendimento otimizado e se destacam, além das características higiênicas, pela grande durabilidade, manutenção simplificada e design especial da carcaça. A versão completa em aço inoxidável evita corrosão de modo eficiente.

 

Outro lançamento é a linha de motoredutores assépticos DAS e ASEPTICplus Drive ®. A linha DAS é bastante indicada nas áreas higiênicas secas e/ou úmidas. As principais características do produto são: motores no grau de proteção IP66 (motofreios IP65), proteção anticorrosiva do motor, pintura para proteger superfícies, potência de 0,25 a 1,5kW e superfície lisa para fácil limpeza.

 

A nova linha ainda apresenta a ausência de aletas e ventilador externo (refrigeração por convecção natural), que elimina o acúmulo de impurezas e a sua circulação pelo ambiente. Já a linha de motoredutores assépticos com ASEPTICplus Drive ® possui motores no grau de proteção IP69K, contornos do equipamento revestidos com borracha, membrana de compensação e outros opcionais como: duplo retentor ou retentores de Viton (FKM), prensa cabos, bujões e válvula de respiro de aço inoxidável, eixo de saída de aço inoxidável, eixo maciço, eixo oco com chaveta ou TorqLOC ®. Todas as peças de fixação no eixo de saída, como parafusos, chavetas, disco de contração, entre outras, são fabricadas em aço inoxidável.

 

O motoredutor W37 é uma ampliação da série W, mantendo as mesmas vantagens dos tamanhos menores, tais como: carcaça em alumínio, dimensões compactas, saída angular e livre de manutenção. A novidade apresenta as seguintes vantagens: conceito modular, fixação por pés, por flange ou pés e flange, eixo sólido ou eixo oco com chaveta, disco de contração, TorqLoc® e torque de saída de até 180Nm.

 

Já o servoacionamento MC LTX é o lançamento da SEW para complementar o portfólio de soluções com servomotores, pois permite combinação otimizada com a série de servomotores CMP. O equipamento foi concebido para ter instalação e parametrização simples e rápida. Ideal para máquinas e aplicação em embalagens, manipulação de cargas, posicionamento. Trata-se de um servoacionamento compacto para sistemas 1x220V e 3x220V, potência: 0,75 a 4,0 kW e suporta sobrecargas de até 200% (60s) e 250% (2s).

 

O MOVIGEAR® é um acionamento mecatrônico composto de motor, redutor e controle eletrônico integrado. Inteligente e com conceito compacto, diminui os tempos de colocação em operação e facilita as tarefas de monitoração e manutenção. O alto grau de rendimento do equipamento contribui para reduzir os custos de energia. A integração e a coordenação de todos os componentes do acionamento proporcionam alta durabilidade e longa vida útil. Pode ser encontrado nos tamanhos MGF2 para torque de até 200 Nm e MGF4 para torque de até 400 Nm e disponibiliza como principais atributos: conexão PowerLan (um único cabo para transmissão da energia elétrica e comunicação com o acionamento), superfícies lisas e ausência de ventilador tornando o equipamento adequado para utilização em ambiente limpos e baixo nível de ruído, devido à ausência de ventilador no motor.

 

Redutor industrial

 

Outra novidade para a feira é o redutor Compact MC para extrusoras. Os redutores industriais da Série MC (Compact) da SEW-EURODRIVE oferecem opções de oito tamanhos com eixos paralelos ou ortogonais, carcaça monobloco, posições de montagem universais e curto prazo de entrega. Os produtos apresentam redução nominal mínima de 7 e torque máximo de até 65 kNm.

 

A Série MC (Compact) ainda pode ser adaptada às necessidades mais específicas. O fato de receber um produto modular possibilita melhor relação custo-benefício. Este equipamento é utilizado com bastante aproveitamento em extrusoras, devido ao seu tamanho compacto. Maior rendimento mecânico, maior capacidade de absorção de esforços e maior potência térmica são as principais vantagens desta linha de redutores.

 

Monitoramento e proteção

 

O DUV10A consiste em um sensor de vibração com um transmissor de sinais integrado, usado para monitoramento e proteção de equipamentos rotativos como, por exemplo, motores e redutores. O transmissor de vibração DUV10A tem capacidade para monitorar até 20 bandas de frequência. O monitor possui LED´s de cores que indicam a condição nas diversas faixas de frequência. Além do monitoramento à distância, pode-se verificar periodicamente as condições do equipamento em campo. O sistema DUV também pode ser ligado em série, fornecendo dados referentes às condições da instalação industrial. A vantagem do monitoramento é a possibilidade de detecção de defeitos na fase inicial e evitar sua evolução.

 

Já o DUO10A é um sensor utilizado para monitorar a temperatura do óleo, com uma unidade de diagnóstico integrada, aplicado em redutores. Partindo do princípio de que a temperatura do óleo reflete diretamente na sua vida útil, com a medição de temperatura do banho de óleo é possível calcular com ótima precisão o tempo necessário para a próxima troca de óleo, permitindo programar corretamente a manutenção e otimizando o uso do lubrificante, reduzindo assim os custos com lubrificação e paradas desnecessárias.