Com o objetivo de oferecer modernas soluções em acionamentos para a indústria, a SEW-EURODRIVE apresenta na Feira Internacional da Mecânica os principais equipamentos da empresa, entre os dias 11 a 15 de maio, em São
Paulo. Num espaço de 120 m², a SEW-EURODRIVE mostrará aos visitantes a conceituada linha de motoredutores e servoacionamentos,
além dos lançamentos na linha de conversores de frequência e motores elétricos.
Destaques
Um dos lançamentos da SEW para a Mecânica é a ampliação na família de conversores MOVIDRIVE® B. O equipamento que antes estava
disponível nas potências de 0,55 kW até 132kW, conta agora com três novas potências: 160 kW, 200 kW e 250 kW.
O novo MOVIDRIVE® tamanho 7 padrão é fornecido com a função tecnológica para utilização dos módulos aplicativos da SEW e está
disponível em duas versões diferentes: versão de 2 quadrantes sem chopper de frenagem e versão de 4 quadrantes com chopper
de frenagem.
Estes equipamentos possuem ampla utilização, tendo como principais áreas de aplicação guindastes, gruas, elevadores, pórticos,
ventiladores, bombas, transportadores entre outros.
Este lançamento traz ainda uma inovação no conceito de dissipação de calor. Os equipamentos possuem ventiladores instalados
em um duto de ar na parte traseira que quando combinados com o opcional DLK11B, elimina a necessidade de ventilação forçada
no painel de comando. Os ventiladores são controlados e ligados somente caso haja necessidade, aumentando a sua vida útil,
reduzindo o nível de ruído emitido e o consumo de energia elétrica.
A SEW também exibe o lançamento da linha global de motores elétricos de indução de alto rendimento - o MOTOR DR. A novidade
apresenta potência de 0,37 a 200 kW e carcaças que variam do tamanho 71 a 315.
O novo motor da SEW tem certificações que atendem aos níveis de rendimento do Brasil, de diversos países da Europa, América
do Norte, Ásia, e outros. Ou seja, é um motor de classe mundial, podendo ser utilizado sem restrições normativas em todo o
mundo. O novo MOTOR DR reduz o consumo de energia elétrica em relação aos motores elétricos convencionais. Eficiência energética,
menor nível de ruído, diminuição das perdas, ampliação da faixa de potência, novos acessórios e design moderno são as principais
características do lançamento.
Motoredutores
Os motoredutores da SEW possuem ampla faixa de torque, começando em 25 Nm e alcançando 50.000 Nm. A linha modular de motoredutores
da SEW possibilita várias configurações, pois pode ser fixado por pés, por flange, braço de torção e com as possibilidades
de eixo maciço, eixo oco e também com o exclusivo e inovador sistema de montagem TorLOC® para redutores de eixo oco.
Para atender a enorme gama de aplicações, a SEW disponibiliza a linha 7 composta por redutores coaxiais (linha R), Redutores
de eixos paralelos (linha F), Redutores de engrenagens cônicas (linha K), Redutores de rosca sem fim (linha S) e Redutores
Spiroplan (linha W). O conceito modular SEW também permite aos clientes grande flexibilidade e fácil adaptação à máquina acionada,
o que torna a linha 7 líder mundial de mercado.
Redutores Industriais
Um dos lançamentos da SEW é a nova linha de redutores industriais Série X. A novidade apresenta graduações finas de torque,
de 58 até 500 kNm. O grande número de acessórios oferece alto nível de flexibilidade para as aplicações. A ampla faixa de
reduções para redutores de engrenagens helicoidais e de engrenagens cônicas - de 6 - 400 - demonstra que a Série X é completa
e abrangente. Pode ainda ser aplicada em inúmeras posições de montagem ou disposições dos eixos.
A Série Compact MC oferece oito tamanhos com eixos paralelos ou ortogonais, carcaça monobloco ou bipartida, posições de montagem
universais e baixo prazo de entrega. Os redutores industriais MC (Compact) apresentam torque máximo de até 65 kNm.
Já a Série ML está disponível em sete tamanhos e possui como principais características engrenagens de dentes cementados e
retificados, até cinco estágios de redução, carcaça em construção soldada e bipartida na linha dos mancais de rolamentos,
vedações reengraxáveis à prova de pó, eixos paralelos ou ortogonais e com rolamentos auto-compensadores de rolos. Apresenta
torque máximo de até 1.200 kNm.
Tanto a Série X quanto a Série MC (Compact) e a Série ML ainda podem ser adaptadas às necessidades mais específicas. O fato
de receber um produto modular possibilita melhor relação custo-benefício. O design dos produtos proporciona uma grande variedade
de aplicações: com base flutuante aos acionamentos integrados, com contra-recuo, com braço de torque e adaptadores para a
montagem de motores.
Servoacionamentos
O Servofuso - solução inovadora em servoacionamento integrado ao um fuso de esferas ou ao fuso planetário. O Servofuso possibilita
uma instalação simplificada e com economia de espaço, sendo torque máximo de 31,4 Nm, força máxima de 20.000 N e rotação nominal
de 3.000 ou 4.500 rpm, dependendo do passo de fuso - 5 mm ou 10 mm. O produto tem como principal característica ter integrado
dentro de um servomotor padrão SEW um fuso de esferas que movimenta o eixo no sentido axial, substituindo sistemas convencionais
de fusos e de pistões hidráulicos ou pneumáticos, com dinâmica e excelente precisão de posicionamento.
A SEW oferece ao mercado nacional os servomotores CMP e CMD, equipamentos que aliam alta dinâmica, precisão e torque elevado
em um projeto extremamente compacto.
Os servomotores CMP apresentam momento de inércia reduzido e capacidade de sobrecargas de até 4,5 vezes o seu torque nominal.
Além disso, permite a montagem direta em redutores planetários ou cônicos de baixa folga angular possibilitando uma concepção
de montagem compacta, precisa e com baixo nível de ruído. Esta linha é composta por três tamanhos construtivos subdivididos
em oito níveis distintos de capacidade, cuja faixa de torque varia entre 0,5 e 7,1 Nm, nas rotações de 3.000, 4.500 e 6.000
rpm.
Como opcionais, encoder HIPERFACE, sistema de freio e ventilação.
Já a linha CMD é composta de servomotores de menor comprimento, possibilitando montagens diretas nos equipamentos e, principalmente,
em locais com espaços restritos, atendendo em grande parte as necessidades da indústria automobilística, de embalagens, máquinas-ferramenta,
rotuladoras, entre outras. Além da vantagem de um dimensional reduzido, o servomotor CMD admite sobrecargas que variam entre
3 e 6x o seu torque nominal. Fornecido em quatro tamanhos, apresenta torques entre 0,25 e 16,5 Nm, distribuídos em 12 faixas
de capacidade, e rotações de 1.200 a 4.500 rpm.
Monitoramento e proteção
O DUV10A consiste em um sensor de vibração com um transmissor de sinais integrado, que pode ser usado para monitoramento e
proteção de equipamentos rotativos como, por exemplo, motores e redutores. O transmissor de vibração DUV10A tem capacidade
para monitorar até 20 bandas de freqüência.
O monitor possui LED´s de cores que indicam a condição em cada faixa de frequência de vibração. Além do monitoramento à distância,
pode-se verificar periodicamente as condições do equipamento em campo.
O sistema DUV também pode ser ligado em série, fornecendo dados referentes às condições da instalação industrial. A vantagem
do monitoramento é a possibilidade de detectar defeitos na fase inicial e evitar sua evolução.
Já o DUO10A é um sensor utilizado para monitorar a temperatura do óleo, com uma unidade de diagnóstico integrada, aplicado
em redutores. Partindo do princípio de que a temperatura do óleo reflete diretamente na sua vida útil, com a medição de temperatura
do banho de óleo é possível calcular com ótima precisão o tempo necessário para a próxima troca de óleo, permitindo programar
corretamente a manutenção e otimizando o uso do lubrificante, reduzindo assim os custos com lubrificação e paradas desnecessárias.
Sobre o Grupo SEW-EURODRIVE
Fundada em 1931, na Alemanha, a SEW-EURODRIVE é uma empresa familiar e limitada (Ltda.) que conquistou e mantém posição de
liderança no mercado mundial a partir de uma filosofia que tem como principais focos trabalho, inovação, tecnologia e aprimoramento
contínuo. SEW é a abreviação de Süddeutsche-Elektromotoren-Werke, que, traduzido do alemão, significa Fábrica de Motores Elétricos
do Sul da Alemanha. A SEW-EURODRIVE está presente em 47 países e possui 12 fábricas instaladas em países como França, Finlândia,
Estados Unidos, Rússia, China e Brasil. Sua estrutura ainda inclui 67 montadoras localizadas em vários pontos do mundo. Atualmente,
o Grupo emprega mais de 13 mil funcionários e fatura globalmente cerca de 1,9 bilhão de euros.